A Perfect Match: <br><font size="+5">igus & HARTING <br>für die perfekte Verbindung</font size="+5">

Konfektionierte Leitungen mit HARTING Steckverbinder

Monoblock oder modularem System

Harting Monoblock
Harting Modular

Monoblock Technologie

Industrie Steckverbinder von HARTING

Kabelkonfektion mit Harting Stecker
  • Qualität und Innovationskraft der Steckverbinder
  • Liefertreue und Wettbewerbsfähigkeit des Zulieferers
  • Variable Kabelkonfektion auf Basis von Han-Modular® und mit Hilfe des Cheat Sheets PDF Downloads alle gängigen Größen (3A, 6B, 10B, 16B und 24B) von Einsätzen und Gehäusen identifizieren.
  • Klarheit im Aufbau der HARTING Rechteckstecker: einfache Montage aller Bauteile wie Tüllengehäuse, Stift- und Buchsen-Einsätze oder Kabelverschraubung

igus readycable & HARTING

  • Anschlussfertig direkt vom Leitungshersteller
  • In Wunschlänge: Zentimetergenau
  • Kein Mindestbestellwert, ab Stückzahl 1
  • Versandfertig innerhalb 5 Arbeitstagen
  • Sonderkonfektion gehört zum Tagesgeschäft

Warum das Produkt halten sollte, was es verspricht

chainflex UL verified Mark

Module Connect - Die Schnittstelle nach Maß

Module Connect
Connector
Zu den Steckverbindern
chainflex® Portfolio
Zur Meterware
readycable Portfolio
Zu den Antriebsleitungen
readychain Portofolio
Zu vorkonfektionierten readychains

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Gerald Weber
Gerald Weber, B.Eng.

Vertriebsleiter

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung