Whitepaper download

Solarenergie: Anforderungen an die Lagerung von einachsigen Solartrackern

Die Lagerungen von einachsigen Solartrackern sind ungünstigen Umgebungsbedingungen ausgesetzt, und das über 25 Jahre, die im besten Fall ohne Ausfälle und bei minimiertem Wartungsaufwand absolviert werden sollten. Zum Belastungsprofil der Lager gehören UV-Einstrahlung, hohe und niedrige Temperaturen sowie Schmutz, Sand und Staub. Unter diesen Bedingungen bewährt sich eine Stehlagerkonstruktion aus Hochleistungskunststoff mit eingearbeitetem Schmierstoff – in der Praxis und bei harten Langzeittests im Labor.

Ja, ich möchte das Whitepaper herunterladen.

Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten kann ich den Datenschutzhinweisen entnehmen.