Energiekettenserie E4.1L

Hochdynamisch, leicht und kostengünstig

  • 30 % leichter und günstiger als vergleichbare E4.1-Größe
  • Günstig, stabil und leicht durch optimiertes Design der Energieketten-Glieder
  • Hohe Stabilität: hohe Kräfte durch „Hintergriff“
  • Leichte Befüllung: Innenquerschnitt komplett zugänglich

Technische Daten

InnenhöheMax. Geschwindigkeit (FLG, freitragend)Max. Beschleunigung (FLG, freitagend) Max. freitragende LängeLeitungsdurchmesser (max.) Zulässige TemperaturMax. ZusatzlastBrennbarkeitsklasse
31 - 48 mm20 m/s200 m/s²bis 3,75 mmbis 57 mm-40°C / +120°Cbis 40 kg/mVDE 0304 IIC UL94-HB

Serie E4.31L

Serie E4.31L

Serie E4.38L

Serie E4.38L

Serie E4.48L

Serie E4.48L

Serie E4.64L

E4.64L

Serie R4.31L

Serie R4.31L

Serie R4.38L

Serie R4.38L
Serie R4.48L

Serie R4.48L

e-rohr, Deckel schwenkbar

Online-Konfigurationen

e-ketten Expert

e-ketten Experte

e-ketten Expert

Long Life Calculator

3D-CAD-Modelle

3D-CAD-Modelle

Montageanleitung

Anwendungsbeispiele

Montagevideos

E4.1L Bügelkette

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung