Broschüre mit Design-Tipps und unterstützten Anwendungen auf orangefarbenem Hintergrund.

Energieketten und Energieketten-Systeme direkt vom Hersteller

Energieketten Onlineshop

Energieketten Wiki

e-ketten mit digitaler Konfiguration und Garantieanzeige für igus Produkte.

Energieketten-Konfiguration

Energiezuführung mit orangefarbenem e-chain Kabelträger und Rundmodul in Bewegung.

Bewegungsarten

Was sind Energieketten?

Welche Energieketten gibt es?

e-kette mit Auszeichnungssymbolen für Bestseller.

Energieketten-Bestseller

Kunststoff-Kettenglied einer Energiekette mit Verbindungselement.

Kleine Energieketten

igus Energiekette mit Schlauchhalterung und Anschlusselement.

Mittlere Energieketten

E-Kette mit mehreren Kabelträgern und Verbindungselementen in Schwarz und Grau.

Große Energieketten

E-Ketten-Modul mit schwarzem Kabelschlauch und Anschlussflansch.

Für Roboter

Energiekettenmodul mit öffnbarer Abdeckung und Kabelkanälen.

Für Schmutz- und Späneschutz

P4.1 Energiekettensystem mit mehrreihigen Kettengliedern und Leitungsführung.

Für lange Verfahrwege

Schleppkette mit Symbolen für UV-Strahlung, Regen und mechanische Belastung.

Für besondere Umgebungen

igus iSet-Übersicht mit Produktbeispielen für lineare und rotierende Energiezuführungen.

Energieketten-Komplettsets

Drei Energieketten in verschiedenen Ausführungen nebeneinander.

Alle Energieketten & Zubehör

Neuheiten

Welche Vorteile bieten Energieketten?

  • Kabelfreundlich durch sehr glatte Konturen
  • Verschiedenste Arten von Bewegungen möglich
  • Geringes Gewicht, modular, stabil, leise, leicht zu öffnen
  • Energie, Daten, LWL, Öl und Luft in einem System führen
  • Online konfigurierbar
  • Lebensdauer berechenbar
  • Wartungsfreundlich und -arm, einfach zu montieren
  • Als intelligentes, sich selbst überwachendes System mit smart plastics erweiterbar
  • Großer Standard Katalog
Garantie für igus Produkte: bis zu 4 Jahre Garantie.
igus e-chain am Laptop mit 360°-Ansicht im Produktkonfigurator.
Kabelkonfektion mit mehradrigen Leitungen und Schirmung für den Online-Shop.
Automatisierung mit igus Komponenten in Produktion und Logistik.

Automatisierungslösungen für maximale Verfügbarkeit im 24/7-Betrieb

Lassen Sie sich inspirieren - Beispiele aus der Praxis

Große Kabelschleppanlage mit vielen hängenden Energieketten in einer Industrieinstallation.

Mehrzweckhalle der HUNGEXPO

readychain-Energiezuführung an einem Schwerlastkran in staubiger Industriehalle.

Brammentransportkran von BANG

Collage aus Anwendungsbeispielen für Energieketten in Maschinen und Anlagen.

Alle Anwendungen mit Energieketten

igus Chainflex und e-kettensysteme Produktübersicht mit verschiedenen Kabel- und Energiekettenmodulen.

Energieketten-Muster bestellen

Laptop mit igus Website, Softwarefenster und technischen Anwendungsbeispielen rund um den Bildschirm.

Tipps für Energieführungen

Online-Konfigurationen

igus Kettenexpert auf Tablet mit Kettenführung und Leitungen.

e-ketten Experte

e-ketten Garantie für bis zu 4 Jahre auf eine igus e-kette.

Long Life Calculator

CAD-Modell einer Energiekette mit Kettenbügeln und gliedriger Führung.

3D-CAD-Modelle

Fragen und Antworten zu Energieketten

  • Art der Bewegung (horizontal, vertikal, Kreisbewegung)
  • Verfahrweg und Einspeisung (Festpunkt mittig oder außermittig)
  • benötigter Innenraum (Ketteninnenbreite Bi und -höhe hi)
  • Einbauraum für die e-kette ihrer Maschine/Anlage
  • Befüllung (Anzahl Leitungen mit Durchmesser)
  • Mindestbiegeradius der eingesetzten Leitungen*
  • Umgebungsbedingungen (Temperatur, Öl- und Chemikalieneinfluss, Späne, Dreck, sonstige äußere Einflüsse)
  • Dynamik (Verfahrgeschwindigkeit und -beschleunigung)
  • Elektrische Rundleitungen          10%      
  • Pneumatikleitungen                      5-10%
  • Hydraulikleitungen                         20%
  • Medienschläuche                           20%      
FLG- und FLB-Führungsschlaufe für Energieketten, freigestellt auf schwarzem Hintergrund.
Diagramm zur unsupported length FLG mit Verlauf der Kräfte FLG und FLB über S [m].
Richtige und falsche Regeln zum Befüllen von Energieketten und Kabelrollen mit grünen Häkchen und roten Kreuzen.
Mehr zu Verlegungsrichtlinien informieren
Zu den Einbauarten
Jetzt flexible Leitungen für Energieketten entdecken

Energieketten-Katalog

Prüfanlage mit E-Ketten und ein Mitarbeiter kontrolliert Komponenten im Testlabor.

Getestet!

chainge-Recyclingsymbol mit Energiekette für Materialkreislauf.

Recycling-Programm

Person nutzt ein Laptop mit Webinar-Oberfläche am Tisch.

Online-Seminar

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung