Schmierfreie Lager und zuverlässiger Leitungsschutz in der Dentaltechnik

Behandlungseinheit

Behandlungseinheit Zahnarzt
iglidur G Gleitlager in der Dental-Sitzmechanik

Sitzmechanik

  • Geeignet für hohe Lasten
  • Schmier- und wartungsfrei
  • Sehr gute Reibwerte
Behandlungsleuchte mit iglidur JVSI Gleitlagern

Behandlungsleuchte

  • Vorgespannt, unbelastet vollkommen spielfrei
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit
  • Schmier- und wartungsfrei
drylin T in der Patientenstuhl-Verstellung

Linearverstellungen Patientenstuhl

  • Gleiten statt Rollen für hohe Lebensdauer
  • Bestehend aus äußerst langlebigen, schmiermittelfreien Gleitelementen
drylin SHT in Dentalbehandlungseinheit

Höhenverstellung der Behandlungseinheit

  • Solide Ausführung
  • Verschiedene Werkstoffe für Welle und Spindel
  • Lieferbar inkl. Motor und Motorsteuerung
Energiekette in Dental-Behandlungseinheit

Höhenverstellung der Behandlungseinheit

  • Kompakt mit kleinen Biegeradien
  • Leise durch kleine Teilung
  • Leicht zu befüllen
Dental-Behandlungseinheit mit e-kette

Energieversorgung im Arztelement

  • Ausgelegt für hohe Biege-, Flieh- und Torsionskräfte
  • Auf engem Bauraum einsetzbar

Dental-Röntgengerät

Dental Röntgengerät
drysping in der Höhenverstellung

Höhenverstellung des Tomographs

  • Schmier- und wartungsfreie Lineartechnik
  • Bis zu 30 % höhere Lebensdauer als herkömmliche Gewindetriebe
Energiekette E2 für die Leitungsführung

Leitungsführung Höhenverstellung

  • Für die sichere Leitungsführung auf engem Raum
  • Kleine Teilung für leisen, ruhigen Lauf
  • Hohe Stabilität für lange Lebensdauer
drylin SLW in Höhenverstellung Kinnauflage

Höhenverstellung Kinnauflage

  • Kompakte Spindel-Linearverstellung
  • Verwindungssteif und biegefest
  • Mit Schrittmotoren für elektrische Verstellungen
Drehkranzlager PRT zur Lagerung des Scanners

Lagerung des Scanners

  • Leicht, kompakt und einbaufertig
  • Mit verschleißfesten sowie schmier- und wartungsfreien igldiur Gleitelementen
RBR-Dreh-Energieführung für Rotation

Energieversorgung in der Rotation

  • Der Standard für Kreisbewegungen
  • Erlaubt Drehwinkel von 900° und mehr
  • Drehgeschwindigkeiten von bis zu 360°/s möglich
drylin  für die Linearverstellung

Linearverstellung am Kopfteil

  • Schmiermittel- und wartungsfreie Gleitelemente
  • Robust und rostfrei für eine hohe Lebensdauer
  • Unempfindlich gegenüber Staub und Schmutz

Dental-Fräse

Dentalfräse
E2.1 Energiekette zur Leitungsführung der Fräse

Leitungsführung der Fräse

  • Kompakt mit kleinen Biegeradien
  • Leise durch kleine Teilung
  • Leicht zu befüllen
reacychain zur Leitungsführung Dentalfräse

Einbaufertige e-kette für Fräse

  • Komplettes Energiekettensystem samt Leitungen für die zeitsparende Montage
  • Konfektionierungszeit sinkt um bis zu 95%
drylin W Hybrid für die Gehäuseführung

Linearverstellung der Gehäusetüren

  • Schmiermittel- und wartungsfreie Gleitelemente
  • Robust und rostfrei für eine hohe Lebensdauer
  • Unempfindlich gegenüber Staub und Schmutz

Erfolgsstorys

Gießgerät Dentaltechnik

Dental-Gießgerät: Zuverlässiges Schließen

Anwendungen Medizintechnik

Weitere Erfolgsgeschichten


Weitere Informationen

Komponenten für medizinische Geräte

Produkte für weitere medizinische Geräte

Sonderteile

Zeichnungsteile in Sondergeometrien

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Foettinger
Christoph Föttinger

Geschäftsleitung Gleitlagersysteme

+43 7662 57763 17E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung