Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Neuheiten 2021 - Drehkranzlager


PRT-04-cleanroom

PRT-04-100 für Anwendungen im Reinraum

Die speziell entwickelten Gleitelemente des PRT-04-100 bestehen aus iglidur® J, einem besonders abriebfesten und für den Einsatz als Gleitlager optimierten Kunststoff. Diese Gleitelemente sorgen für geringste Partikelemissionen und ermöglichen so den Einsatz in Reinraum-Anwendungen.
Mehr erfahren

Reduziert Lichtreflexionen

PRT-04 black edition mit trockenlaufenden Gleitelementen

Elegante und gleichzeitig unauffällige Optik. Optimal für den Einsatz
als Sichtteil in Möbeln oder in Anwendungen, in denen Lichtreflexionen
möglichst vermieden werden sollen.
Mehr erfahren

Verschleißteile einfach austauschen

Austauschkits für PRT Drehkranzlager Gleitelemente in vier Werkstoffen

Das PRT Gleitelemente Austausch KIT für die PRT-01 und PRT-04 Serie ermöglicht es verschlissene Gleitelemente gegen neue auszutauschen. Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer PRT-Drehkranzlager und schonen Sie die Umwelt. Die Austauschkits sind in vier verschiedenen Werkstoffen erhältlich, die jeweils den Einsatz in unterschiedlichen Anwendungsbereichen ermöglichen. 
Mehr erfahren

Präzise verstellen mit definierten Rastpunkten

Wartungsfreies PRT-04 Drehkranzlager mit Arretierungssystem

Das PRT-04 Arretierungssystem ermöglicht eine präzise Verstellung des Drehkranzlagers, auch unter hoher Last. Das Arretierungssystem lässt sich dabei schnell und einfach per Hand lösen und verstellen.
Zusätzlich profitieren Sie von einem umfangreichen und stetig wachsenden Baukastensystem der PRT-04 Baureihe.
Mehr erfahren

PRT-04

Ideal für kleine Bauräume

Das neue Drehkranzlager PRT-04 spart 60 % an Gewicht im Vergleich zu seinem Vorgängermodell ein. Auch die Bauhöhe wurde um die Hälfte reduziert und bietet dadurch noch mehr Designfreiheit.

NEU: Jetzt auch in den Größen 20 und 30 erhältlich!
 
Mehr erfahren

PRT-04 mit Stirnradverzahnung

PRT-04 mit Stirnradverzahnung

Die Außenverzahnung des Typs Stirnradverzahnung (ST) ist nun auch für die kompakte PRT-04 Serie erhältlich.

Mehr erfahren

PRT-04 mit Rastfunktion

Stopmotion Rundtischlager mit definierten Rastpunkten

Unser neuer Stopmotion PRT in der Baugröße 04 ermöglicht ein definiertes Einrasten an individuell vordefinierten Positionen. Somit kann das PRT individuell auf jede Anwendung abgestimmt werden und eignet sich für Anwendungen wie zum Beispiel einem Montagetisch.

Neu: Jetzt auch in den Größen 20 und 30 erhältlich!
Mehr erfahren