Vorkonfektionierte Leitungsführungen für den Dauereinsatz in Regalbediengeräten

Anschlussfertige Energiekettensysteme beweisen sich in Logistiklösungen von SSI Schäfer.

  • Was wurde benötigt: Energiekette der Serie E2/000, chainflex-Leitungen, anschlussfertig konfektionierte "readycable" mit HARTING Industriesteckverbindern
  • Anforderungen: standardisierte Bauteile mit dem Ziel, Subsysteme möglichst aus einer Hand zu beziehen; Einsatz auch bei bis zu -30 °C im Tiefkühllager, Durchsatzleistung von bis zu 30 Doppelspielen pro Stunde, hohe Verfügbarkeit
  • Branche: Lagerlogistik, Frischebereich, Tiefkühlbereich
  • Erfolg für den Kunden: Die anschlussfertigen Systeme von igus optimieren den Beschaffungsprozess, verschlanken den internen Logistikaufwand und reduzieren Montagezeiten; spezielle Steckverbinder ermöglichen ein einfaches Handling und stellen auch bei hohen Minusgraden die Leistungs- und Signalübertragung zuverlässig sicher
Regalbediengerät

Problem

Lösung

Steckverbinder
chainflex Leitungen in Energiekette