Frontladerprüfstand

Verschleiß schwenkend, Modus Einzelfahrt

Geschmierte Stahlbuchse auf 42CrMo4 Welle Schwenkwinkel: 48°; Last: 29,5 MPa

Testergebnis

Diesen Versuch haben wir für einen Kunden durchgeführt, sowohl die Wellen (42CrMo4), als auch die Lager (gehärtete Stahlbuchsen) wurden beigestellt. Der Versuch mit den geschmierten Stahllagern wurde frühzeitig beendet, da das System zu fressen begann und dieses im schlimmsten Fall die Lageraufnahme hätte beschädigen können.

In schwenkenden Anwendungen kann es schnell zur Mangelschmierung kommen, da das Fett aus dem Lastbereich herausgedrückt wird. Dies stellt für wartungsfreie iglidur Gleitlager kein Problem da, da diese auf keine externe Schmierung angewiesen sind.
Stahlbuchse auf 42CrMo4-Welle

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.