Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Kamerarobotersysteme

Kameraroboter für den Einsatz in Nachrichten- und Fernsehstudios: Basierend auf einem hochleistungsfähigen Sechs-Achs-Industrieroboter ist ein System entwickelt worden, das sich optimal in die Umgebung des neuen NDR Nachrichtenstudios einfügt. Es besteht aus drei unabhängigen, deckenmontierten Kamerarobotern – jeder von ihnen verfährt an einer unterschiedlich langen Linearschiene von bis zu zwölf Metern. Im Studio wird eine 18 Meter breite, gebogene Medienwand genutzt, vor der die Roboter als Dreieck um die Moderationstische angeordnet sind. Die Herausforderung: Gebraucht wurde eine Energiekette für einen Verfahrweg bis zu zwölf Metern, die zum einen eine hohe Traglast aufweist, dennoch sehr geräuscharm ist und mit maximaler Laufruhe in einem 24-Stunden-Betrieb eingesetzt werden kann. e-ketten® von igus® aus der Produktreihe E6 erfüllen dieses Leistungsprofil.

Camerobot Systems GmbH, Peter Pühringer, Bayreuth, Germany
Kamerarobotersysteme

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Zum vector Wettbewerb