Luftaufnahme eines dichten grünen Waldes mit kreisförmiger Wasserfläche in der Mitte.

Recycling


Mechanisches Recycling

igus chainge Recycling-Herz aus grünem Kunststoffgranulat und schwarzem Energiekettengliedern.

Recycling-Programm chainge

Chainge Whitepaper mit Recycling-Übersicht und aufgeschlagenen Innenseiten im Blick auf Kunststoffrecycling.

Industriekunststoffe jetzt ganz einfach recyceln

igus Bike am Ufer mit auflösender Hinterradgrafik vor einer Brücke.

igus:bike aus recyceltem Kunststoff


Chemisches Recycling

Hydroprs-Diagramm mit Erde und Symbolen für Wasser, Industrie, Recycling und Umwelt.

Hydro-PRT: Hydrothermal Plastic Recycling Technology


Weitere Recycling-Maßnahmen

reguse-Mitarbeitende zeigen einen Arbeitsplatz mit wiederverwendeten Elektrogeräten.

reguse: Recycling von ausrangierten Elektrogeräten


Produkte aus recycelten Materialien

e-chain E2.1: Die erste komplette Energieketten-Serie aus Recycling-Material

echain e21 mit grünen Pfeilen für den Umlauf und Materialfluss.

iglidur Q2LW: Gleitlager aus kostengünstigem Regranulat für hohe Lasten

Zylindrische iglidur Gleitlagerbuchse in Schwarz.

drylin Econ Kurvenschlitten aus 100 % recyceltem Material

econ Kurvenführung mit gebogenem Führungselement und Schlitten.

PRT-Drehkranzlager aus mindestens 97 % Regranulat

Rundes igus Bauteil mit zentraler Bohrung und Schraubenlöchern.

drylin Linearlager aus Eco-Materialien

Wellenlager in Gehäuse auf einer Welle montiert.

Kugellager aus Regranulat

Grünes Kugellager mit sichtbaren Metallkugeln.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung