E2.1 e-ketten Programm aus igumid CG LW

E2.1 e-ketten Programm aus igumid CG LW

chainge-Recyclingpfeil über Kunststoffgranulat und Förderkette.

Ressourcen schonen, Produktlebenszyklus verlängern

Technik verbessern

Kosten senken

Beweise

Nachhaltigkeit

echain e21 mit Recycling-Symbol und Materialfluss für HMI 2025.

Energieketten Serie E2.1

  • Innenhöhen: 21 bis 48 mm
  • Verfügbar in zwei Versionen:
    • Im Außenradius beidseitig aufklappbar
    • Im Innenradius beidseitig aufklappbar
  • Der Standard für Anwendungen im mittleren Lastbereich
  • Bis zu 10 dB(A) Leiser als E2/000
  • Verbessertes Gewichts- und Abmessungsverhältnis als vergleichbare Vorgängerserie
  • Bis zu 55% schneller zu montieren als Vorgänger
  • Optionales Öffnungswerkzeug für ein noch schnelleres Öffnen und Schließen
Chainge Whitepaper mit Recycling-Übersicht und aufgeschlagenen Innenseiten im Blick auf Kunststoffrecycling.

Industriekunststoffe jetzt ganz einfach recyceln

Unsere Nachhaltigkeitsmaßnahmen

Das könnte Sie auch interessieren

igus e-chain mit mehradrigen Leitungen und geöffnetem Kettenglied.

Energieketten Shop

e-Chains und Konfigurator für anschlussfertige Energieführung im Online-Tool.

Energieketten-Konfigurator

igus e-kette als Recycling-Symbol mit den Worten „the chainge“.

Energieketten Recycling

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung