Nachhaltigkeitsmaßnahmen der igus SE & Co. KG

Unser Ziel: Konzernweit CO₂-neutral bis spätestens 2040 für alle drei Scopes

Grafik zu Nachhaltigkeit Scopes mit Scope 1, Scope 2 und Scope 3 als Emissionsbereiche.
  • Scope 1: Direkte Emissionen
  • Scope 2: Indirekte Emissionen aus eingekaufter Energie
  • Scope 3: Indirekte Emissionen entlang der Wertschöpfungskette

kurzfristig

mittelfristig

langfristig

Unser Maßnahmenplan 2026 für Deutschland


Maßnahmen zur Reduzierung von Scope 1-Emissionen

E-Ladesäulen auf igus Parkplätzen entlang einer Reihe von parkenden Autos.

Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität

igus Fabrik mit Haupteingang und Logo, davor eine orange Kunststoffkuh auf der Rasenfläche.

Modernisierung von Bestandsgebäuden


Maßnahmen zur Reduzierung von Scope 2-Emissionen

Luftaufnahme der igus-Fabrik mit großen Produktionshallen und gelben Kränen.

Stromerzeugung durch eigene Photovoltaik-Anlagen

Große, saubere Fertigungshalle mit Montagelinien und gelben Regalsystemen.

Modernisierung der LED-Beleuchtung


Maßnahmen zur Reduzierung von Scope 3-Emissionen

Symbol für Nachhaltigkeit und Aluminium mit recyceltem Material in einer Glühbirne.

Einsatz emissionsärmer hergestellten Aluminiums

Lkw auf einer Brücke mit Pfeil für nachhaltigen Transport über Wasser.

Optimierung von Transport und Logistik

Transparenz durch Unternehmens-Nachhaltigkeitsberichterstattung


Bereits realisierte Nachhaltigkeitsmaßnahmen

Deutschland, am Hauptsitz in Köln

Nutzung von Prozessabwärme durch eigenes Heizkonzept

Schema zur Wärmerückgewinnung: Maschine, Ventilatorheizung und Kühlturm nutzen Prozesswärme, Gasheizung ist durchgestrichen.

Optimierung der Produktionsprozesse durch Lastgangsreduzierung

Spritzguss-Produktion in einer großen Fertigungshalle mit vielen Maschinen und Förderanlagen.

Umstellung auf erneuerbare Energien mit 100% Ökostrom

Nutzung von 100% Ökostrom

Unterstützung der Kreislaufwirtschaft mit chainge

Betriebliche Wassereffizienz

Rückkühlanlage für Extruder spart 60 % Wasser

Schema der Rückkühlanlage für einen Extruder mit Wasserspeicher, Wärmetauscher und Kühlturm.

Weltweit

igus UK

Energie & Mobilität

igus Italien

Erneuerbare Energien, PV-Paneele & Mobilität

Fotovoltaikmodule auf einem Flachdach mit Industriegebäuden im Hintergrund.
igus Dänemark

Geothermie und Nutzung von Regenwasser

igus Österreich

Ökostrom und Elektrofahrzeuge

E-Auto an Solar-Ladestation mit Solarmodulen auf einem Dach in Österreich.
igus Singapur & Malaysia

Energie- und Materialeinsparungen

igus Spanien

Neues Gebäude mit Solarstrom

Solarmodule auf einem Hallendach.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung