Halbzeuge- Wiki

Warum Halbzeuge aus iglidur?

Schmierfrei dank spezieller Zusammensetzung

12 Design-Tipps

Design-Tipp Nr.1

Design-Tipp Nr1

Definieren Sie Sondertoleranzen nur, wenn nötig

  • Unter Verweis auf unsere igus® Fertigungsstandards!

Design-Tipp Nr.2

Design-Tipp Nr2

Versehen Sie innenliegende, vertikale Ecken mit einem Radius

Design-Tipp Nr.3

Designtipps

Begrenzen Sie die Tiefe von Kavitäten

Design-Tipp Nr.4

designtipps

Erhöhen Sie die Wandstärke dünner Bauteilwände

Design-Tipp Nr.5

designtipps

Vermeiden Sie Bauteilfeatures mit großem Längen/Dicken- Verhältnis

Design-Tipp Nr.6

designtipps

Definieren Sie Bohrungen mit „Standarddurchmessern“

  • Bis Durchmesser (D) 10 mm: Wählen Sie einen Durchmesser, der das Vielfache von 0,1 mm beträgt
  • Für Durchmesser (D) über 10 mm: Definieren Sie Durchmesser, die das Vielfache von 0,5 mm betragen
  • Nicht-Standard-Durchmesser (D) müssen hingegen mit einem passenden Fräswerkzeug gefräst werden. Dies kann die Fertigungskosten erhöhen.

Design-Tipp Nr.7

designtipps

Begrenzen Sie die Länge von Gewinden

Design-Tipp Nr.8

designtipps

Reduzieren Sie die Anzahl der Aufspannungen auf das Nötigste

Design-Tipp Nr.9

Designtipps

Achten Sie auf gleichmäßigen Materialabtrag

Design-Tipp Nr.10

Designtipps

Vermeiden Sie alle Arten von Beschriftungen

Design-Tipp Nr.11

Designtipps

Vermeiden Sie Oberflächennachbearbeitung

Design-Tipp Nr.12

Design-Tipp Nr2

Fragen Sie uns!

Spanabhebende Bearbeitung von iglidur® Halbzeugen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Marco Ohler
Marco Ohler

Produktmanager iglidur Gleitlager & Halbzeuge

+43 7662 57763 25E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung