Kugelrollen

xiros Kugellager-Typen mit Maßzeichnung und Querschnitt.

Was finden Sie auf dieser Seite?

Vor- und Nachteile von Kugelrollen

Vorteile

  • Erleichterung des Gütertransports von schweren Lasten auf glatten Oberflächen
  • Einfache Bewegungen in alle Richtungen, was die Manövrierfähigkeit verbessert
  • Die Installation ist unkompliziert und erfordert keine komplexen Werkzeuge
  • In verschiedenen Größen und Materialien verfügbar, um unterschiedlichen Anforderungen der Industrie gerecht zu werden
  • Äußerst langlebig und benötigen bei ordnungsgemäßer Wartung nur minimalen Ersatz, was den Geldbeutel schont

Nachteile

  • Auf unebenen Flächen recht instabil; kann Lasten unkontrollierbar machen
  • Nicht für sehr hohe Lasten geeignet, da der Druck auf einzelne Kugeln zu Beschädigungen führen kann
  • Können bei längerem Gebrauch Lärm entwickeln, was in ruhigen Umgebungen störend sein kann
  • Kleine Partikel wie Schmutz oder Späne können die Beweglichkeit der Kugeln einschränken
  • Bei hohen Geschwindigkeiten weniger effektiv; Präzision der Bewegung kann beeinträchtigt werden

Welche Vorteile haben Kugelrollen von igus?

Wie sind die Kugelrollen aus Kunststoff aufgebaut?

Kugelrollentisch mit igus Kugelrollen

Anwendungsbereiche von Kugelrollen

Auswahlkriterien

  • Materialauswahl: Je nach Anwendungs- und Anforderungsprofil gibt es Vollkunststoff-Lösungen sowie Hybridlösungen aus Kunststoff und Edelstahl
  • Oberflächenbeschaffenheit: Überlegen Sie, ob eine glatte oder rutschfeste Oberfläche benötigt wird, je nachdem, welche Güter befördert werden. Die Größe und Form der Laufbahnen sollten für Ihre Anwendung passend sein, um reinen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten
  • Einbauumgebung: Prüfen Sie die verfügbaren Einbauraumdimensionen und Montagemöglichkeiten für eine korrekte Installation. Klemmringe sind als Zubehör im Online-Shop erhältlich.

Installation und Wartung

Häufig gestellte Fragen