Hygiene, präzise und schnelle Verarbeitung und Sicherheit in der Verpackungstechnik

  • Kostengünstig
  • Bauraum und Gewicht sparen
  • Wartungsfrei für den 24/7 Einsatz
  • Schnelle Lieferung
  • Einfache Montage
  • Komplettsystem oder Einzelkomponenten ab Losgröße 1
  • Lebensdauerberechnung
  • Geräusch- und vibrationsarm

Ausgewählte Produkte für die Verpackungsindustrie

igus Flanschlager mit weißem Lagereinsatz.

Flansch- und Stehlager

  • Wartungsfreier Trockenlauf
  • Chemikalienbeständigkeit
  • Einfach montierbar
iglidur J2FM-0608-06 Flanschlager.

Gleitlager

  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Niedriger Verschleiß
Graue zylindrische Rolle mit weißer Stirnseite und zentraler Öffnung.

Tragrollen

  • Niedriger Reibwert
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Kostengünstig
Gewindespindel mit Flanschmutter für eine lineare Bewegung.

Gewindespindeln- und Muttern

  • Wartungsfreier Trockenlauf
  • Korrosionsfrei
  • Schmutzunempfindlich
Miniaturschlitten aus Aluminium mit zwei Führungsstangen und zentralem Wagen.

Linearführungen

  • Kostengünstig
  • Korrosionsbeständig
  • Einfache Montage
SHT-20 Linearmodul mit Führungsstangen und Gewindespindel.

Linearachsen

  • Flach und kompakt
  • Hohe Verwindungssteifigkeit
  • Korrosionsfrei

Formatverstellung in der Verpackungsindustrie – von manuell bis smart positioniert

Manuell

Angetrieben

Automatisiert

Lane-Adjustment mit igus Fördertechnik und orange markierten Lagerstellen in einer Förderanlage.

... oder mit Apiro Getrieben

CF280-UL-H Hybridleitung mit Stecker und aufgeschnittener Schutzschlauch-Ansicht.

Leitungen für die Verpackungsindustrie

  • Antriebsleitungen passend zu 24 Herstellerstandards in 7 Qualitäten
  • Lösungen für z.B. Rockwell, Bosch-Rexroth, Schneider Electric, B&R, Siemens
  • Über 1350 Leitungen ab Lager, ab 24 Stunden geliefert

▶ Jetzt mehr erfahren

Anwendungsbeispiele unserer Kunden

Benutzerfreundliche Serialisierung auf engstem Raum

  • All-in-One-Betriebskonzept für eine schnelle und einfache Handhabung
  • Durchsatz von bis zu 600 Stück pro Minute möglich (Standard: 300 Stück pro Minute)
  • Platzsparende Einheit für schnelle Integration und Betriebsbereitschaft trägt zur Kostensenkung bei
  • Schmiermittel- und wartungsfreie drylin-, iglidur- und xiros-Produkte erfolgreich im Einsatz

Etikettieranlage Sleevematic TS

Krones-Verpackungsanlage mit Fördertechnik und Bedienpanel in einer Produktionszelle.

Etikettiermaschinen Innoket Neo

Etikettiermaschine mit Förder- und Rundtischmodulen für Verpackungsprozesse.

Schlauchbeutelmaschinen

Maschinenteil mit orangefarbenem Sensor an einer Verpackungsanlage.

Thermoformer PowerPak

Thermoformanlage mit Perforierblech und Greifarm für die Verpackung.

Windelproduktionsanlagen

Folienbahn in einer Verpackungsmaschine mit verstellbaren Führungs- und Spannmodulen.

Palettierer

Förderanlage und Roboterzelle in einer Abfüll- und Verpackungslinie von Beyer.

Vollautomatisierte Etikettierer

drylin-System für schnellen Chargenwechsel mit geführten Maschinenkomponenten in einer Produktionsanlage.

Erfolgreich im Einsatz

Collage aus Verpackungsmaschinen und Fördertechnik für industrielle Produktionslinien.

Im Testlabor für den realen Einsatz geprüft

Die große Musterkiste

igus Corner-Displays mit orangefarbenen Regalmodulen und Produktmustern für Messestände.