Linearführungen für den kleinen Bauraum

Egal ob schmal oder flach

drylin t miniatur

Fragen Sie unseren Experten

banner_questions_for_experts

Kostenloses Miniaturführung-Muster

core box

Ihre Vorteile mit Linearführungen für den kleinen Bauraum

Platzsparend

Einsatz für geringen Bauraum

Schmierfrei

Schmier- und wartungsfrei

Korrosionsfrei

Korrosionsfrei

Produkte für den kleinen Bauraum

drylin W-Miniaturschlitten

drylin W-Miniaturschienen

drylin T-Miniaturführungen

drylin N Flachführungen

drylin N-Flachführungen

  • Kleine Bauhöhe zwischen 6 und 12 mm
  • Schienen in Silber oder Schwarz eloxiert
  • Schlitten PTFE-frei und PFAS geprüft dank iglidur JPF
  • Extrem leicht
Prismenführungen

drylin Prismenführungen

  • 40 % geringes Gewicht
  • 25 % Bauraum Einsparung
  • Schlitten PTFE-frei und PFAS-geprüft
  • Erfüllen Low-Foogging-Anforderungen
drylin C-Rollenführung

drylin C-Rollenführungen

  • Extrem leichtgängiger manueller Lauf
  • Günstiger Schlitten dank Zinkdruckguss Verfahren
  • Hohe Gestaltungsfreiheit bei Lasten bis 200 N
  • 100 % schmier- und wartungsfrei

Anwendungsbeispiele für den kleinen Bauraum

Das mobile Flipchart - CompactChart

drylin N im Food Truck

Wartungsfreie Bewegung in Pfandautomaten von Selfmaker


Antriebstechnik für kleine Bauräume

Linearmodule für den kleinen Bauraum


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.

Vertriebsleiter

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung