drylin Q-Vierkantführung

Höchste Flexibilität bei der Konstruktion

Vierkantführungen drylin Q

Fragen Sie unseren Experten

Icon_Button - Experte

Whitepaper herunterladen

Icon_Button - Whitepaper

Konfigurator

Icon_Button - Konfigurator

Warum drylin Q-Vierkantführung?

icon verdrehsicher

Verdrehsicher

icon befestigung

Mehr Flexibilität

icon präzision

Hohe Präzision

icon schwingungsarm leise

Leise und schwingungsarm

icon kraftaufnahme

Flexible Kraftaufnahme

icon schmutzresistent

Schmutzunempfindlich

Die Komponenten von drylin Q

Vierkantführung

drylin Q Vierkantführung
  • Verdrehsicher
  • Sehr leichtes Alu-Hohlprofil
  • Viele Befestigungsmöglichkeiten

Linearwagen

drylin® Q Linearwagen für Vierkantführung
  • Freitragende Wagenvarianten
  • Seitliche Befestigungsmöglichkeiten
  • Handklemmung optional

Gehäuselager

drylin® Q Gehäuselager für Vierkantführung
  • Geschlossene Aluminiumgehäuse
  • Momentaufnahme bis 3 Nm oder 10 Nm
  • Verdrehsichere Gleitelemente

Zubehör für drylin Vierkantführung

drylin Q-Traverse

drylin® Q Traverse

drylin Q-Endkappe

drylin® Q Endkappe

Weiteres drylin Q Zubehör

Weiteres drylin® Q Zubehör

Schmierfreie Vierkantführung

  • 100 % schmierfrei
  • Verdrehsicher
  • Einstellbares Lagerspiel
  • Kraftaufnahme aus allen Richtungen
  • Schmutzunempfindlich
  • Schwingungsarm und leise
  • Viele Befestigungsmöglichkeiten

Allgemeines über drylin

Test before invest

Ein Muster das passt - Kostenlos auf ihren Schreibtisch - Test before invest

Dryway

100 % schmierfrei

Test

Getestet und bewiesen!

yes logo

young engineers support

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.

Vertriebsleiter

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung