drylin R - Konstruktionshinweise

Konstruktion einer drylin-R-Linearlagerung mit Querschnitt und Detailansichten des Gleitspalts.

Loslager für Wellenführung

Ausgleich von Fluchtungsfehlern

SerieAusgleich
Serie RJUM-03 / OJUM-03 +/- 0,5°
Serie RJUM-06 LL / OJUM-06 LL +/- 3,5°

Ausgleich von Parallelitätsfehlern

SerieAusgleich
Serie RJUM-03 / OJUM-03 +/- 0,1 mm
Serie RJUM-06 LL / OJUM-06 LL +/- 3 mm
Drylin-R-Linearführung mit zwei Rollenwagen und eingezeichneter Kraft F sowie Maßangaben 1x und 2x.

Außermittige Kräfte

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.

Vertriebsleiter

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung