drylin R-Wellenführung – Die wartungsfreie Lösung

Garantieren Robustheit und Präzision

drylin R Gleitlager und Wellen für Linearbewegungen.
Bannerprobe für die Rundwellenführung mit igus drylin R und Verpackungssymbol.

Ihr kostenloses drylin R-Muster

Abschnitt-Whitepaper mit Dokument-Symbol und Titelbild zu Linearmotion mit igus plastics.

Whitepaper herunterladen

DRYLIN® shaft configurator auf einem Laptopbildschirm mit dargestellten Wellenkomponenten.

drylin Wellen Konfigurator


Warum drylin R-Wellenführung?

1:1 Austausch ganz einfach

FDA-Konformität mit Edelstahl

Hohe Präzision

Robust und flexibel

Leiser Lauf

Die Komponenten der drylin R-Wellenführung

drylin R Linearwellen in verschiedenen Ausführungen und mit Halterungen.

Linearwellen

  • Aus Aluminium, Stahl oder Edelstahl
  • Korrosionsbeständig
  • Hohe Tragfähigkeit
drylin R Gehäuselager in vier Ausführungen mit unterschiedlichen Gehäuseformen.

Gehäuselager

  • Einfache Montage
  • Hohe statische Last
  • Gleitfolie austauschbar
Vier drylin R Lineargleitlager in verschiedenen Ausführungen auf weißem Hintergrund.

Lineargleitlager

  • Geschlossen oder teilbar
  • Mit Fluchtungsfehlerausgleich
  • Offen für unterstütze Wellen
Transparente Gleitfolien in fünf Farben nebeneinander.

Gleitlagerfolie

  • Kostengünstig, wartungs- und schmierfrei
  • Unterschiedliche Materialien bieten
  • Geschlossene, offene, kurze und lange Bauform
Zwei drylin R Gehäuselager nebeneinander mit sichtbaren Gleitlagern im Schnittbild.

Gehäuseschlitten

  • Geschlossene oder offene Bauform
  • Leichte Bauweise
  • Aluminiumgehäuse

Praktische Anwendungsbeispiele für Wellenführungen

Lineargleitlager für Lenksysteme von Busanhängern

Schmierfreie Wellenführungen für Laborpressen

drylin® R auf Holzwellen in Schreibtischen

Linearlager für Gleis- und Tunnelreinigung

drylin R-Linearrundführung

Die Vorteile im Überblick
  • 100 % schmierfrei
  • Abmessungsgleich zu Kugelbuchsen
  • Große Programmvielfalt an Gehäusegeometrien
  • Wellen, Wellenböcke und Zubehör ab Lager erhältlich
  • 8 verschiedene Wellenmaterialien
  • Austauschbare Gleitfolien
  • Gehäuse aus VA-Edelstahl erhältlich
EigenschaftenAusprägung igus® GleitlagerAusprägung WälzlagerTechnische Daten igus® GleitlagerTechnische Daten WälzlagerBesonders relevant für folgende Branchen:
Präzision++++0,02 - 0,15 mm0,001 - 0,01 mmWerkzeugmaschinen, CNC-Bearbeitung, Elektronikfertigung
Komplette Schmiermittelfreiheit+++ +Medizin, Verpackung, Lebensmittel, Reinraum, Konsumgüter
Wartungsfreiheit++++Branchenübergreifend
Gewichtsvorteil++++Alu ca 2,7 g/cm³ Polymer ca 1,5 g/cm³Stahl ca. 7,8 g/cm³Handling, Automation, Labor, Freizeit
Hohe Dynamik bei geringer Last++++Verpackung, Handling, Automation
Hohe Dynamik bei hoher Last++++Verpackung, Handling, Automation
Hublängenvarianz+++++Kameratechnik, Textil
Reibwert++++0,15 - 0,3 µ0,001 - 0,05 µHandverstellung, Schwenken
Schmutzempfindlichkeit++++Verpackung, Stein, Textil, Papier, Lackieranlagen
Geräuschdämpfung ¹+++++45-60 dB60-70 dBMedizin, Labor, Möbel
Kostenvorteil+++++Branchenübergreifend
Korrosionsschutz+++Abfülltechnik, Chemie, Lebensmittel
Magnetismus++++Kunststoff, AluminiumStahlMedizin, Prüfgeräte
Chemikalienbeständigkeit++++1.4751 + iglidur® X1.4112Medizin, Lebensmittel, Galvanik, Abfülltechnik
Kompatibilität der Baugruppen++++Vorrichtungsbau, Montageautomation
Ruhiger vibrationsloser Lauf+++++Kameratechnik, Inspektion, Medizin, 3D-Drucker
Kurzhubeignung++++Textil, Handling
Einfache, schnelle Montage++++Vorrichtungsbau, Montageautomation
Steifigkeit++++Werkzeugmaschinen, CNC-Bearbeitung, Elektronikfertigung
Lange Verfahrwege über 10 m+++Kamera, Fördertechnik, Logistik
Temperaturbeständigkeit++++bis +250 °CChemie
Leichtlauf++++Handverstellung
Beschleunigung maximal ²+++++50 m/s²15 m/s²Automation, Handling
Geschwindigkeit maximal ²++++30 m/s5 - 10 m/sAutomation, Handling

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.

Vertriebsleiter

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung