D1/D2 Hilfestellungen

Alarm oder Fehler

Statusmeldungen

Bewegung oder Geräusch

Anwendungs-Performance

Statusmeldungen

Alarm

A 10 Temperatur

A 11 Schleppfehler

A 18 Position Window

Fehler

Error 01 - Fehlerhafte Parametrierung

Error 02 - Motor Überstrom

Error 03 - Encoder Überstrom

Error 04 - Überstrom 10 V Ausgang

Error 05 - Spannung I/O

Error 06 - Spannung Logik niedrig

Error 07 - Logik Spannung zu hoch

Error 08- Spannung Last niedrig

Error 09 - Spannung Last hoch

Error 10 - Temperatur

Error 11 - Schleppfehler

Error 12 - Endlagenschalter

Error 13 - Hall-Sensor

Error 15 - Encoder Kanal A

Error 15 - 17 - Encoder Fehler

Error 16 - Encoder Kanal B

Error 17 - Encoder Kanal I

Error 21 - Überlast Bremswiderstand

Anwendungs-Performance

Bewegung

FAQ - Bewegung

FAQ Closed Loop 2

Geräusch

FAQ - Closed Loop 1

Vergleich von Open und Closed Loop

Weitere Informationen

Kontakt

Motorsteuerung Support

Shop

Motorsteuerung Online Shop

Whiteapaper

Whitepaper Download

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Profile
igus® polymer Innovationen GmbH+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung