i.Sense CF.P - smartes System zur Zugkraftüberwachung der Leitung

  • Der CF.P Sensor misst die Zugkräfte auf den Leitungen
  • Dauerhaft erhöhte Zugkräfte können zu Leitungsschäden und im schlimmsten Fall zum Kabelbrand führen
  • Der CF.P Sensor erkennt eine falsch durchgeführte Wartung an den Leitungen
  • Daten werden auf einer SD Karte gespeichert und können zur Analyse ausgelesen werden
Produkt­beschreibung
Bei Leitungen, die in einer Energiekette verlaufen, bedarf es des besonders intensiven „Blicks“. Der CF.P Sensor misst die Kräfte direkt an der Zugentlastung am Festpunkt der e-kette und hilft Ihnen, die Beanspruchung der Leitung realistisch einzuschätzen. Wird eine Leitung innerhalb einer e-kette® über den Sollwert belastet, erfasst und übermittelt der CF.P Sensor diese Werte. Bei Bedarf kann ein Anlagenstillstand oder eine Alarmierung ausgelöst werden. Das schützt Ihre Leitungen, Ihre Anlagen und verlängert deren Lebensdauer.
  • Der CF.P Sensor misst die Zugkräfte auf den Leitungen
  • Dauerhaft erhöhte Zugkräfte können zu Leitungsschäden und im schlimmsten Fall zum Kabelbrand führen
  • Der CF.P Sensor erkennt eine falsch durchgeführte Wartung an den Leitungen
  • Daten werden auf einer SD Karte gespeichert und können zur Analyse ausgelesen werden

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.