Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin® ZLW-10200S Linearmodul mit Zahnriemen

  • Variable Wellenabstände von 120/160/200 mm
  • Leistungsstarke Umlenkung und Zahnriemen
  • Auch verfügbar in Edelstahl
  • Schlittenlänge: 150 mm
  • Hublängen max. 2.000 mm
→Individuelles Linearmodul konfigurieren!
Produkt­beschreibung
ZLW Zahnriemenachse Baureihe Standard basierend auf der drylin® W Profilführung mit einem Zahnriemen aus stahlverstärktem Polyurethan (weiß).  Einteilige Antriebs- und Umlenkwellen aus Edelstahl.

Andere Hublängen notwendig? Dann hier inidividuelle Linearachse konfigurieren:
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
Technische Daten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.