Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin SLW-XY-0620 Miniatur Kreuztisch

  • Kreuztisch für kleine Bauräume
  • Basierend auf drylin W Doppelschienen WS-0620
  • Verstellung in einem Arbeitsbereich von 100 x 100 mm
  • Silber oder schwarz eloxiert
  • Auch als motorisierte Einzelachse SLWC und manuelle Einzelachse SLW-0620
Produkt­beschreibung
Spielfreier Miniatur-Kreuztisch
In kleinen Bauräumen wie der Laborautomation findet sich kaum Platz für zwei Linearmodule die in unterschiedlichen Richtungen verfahren werden müssen. Hier bietet igus den SLW-XY-0620-FLZ, einen kompakten Kreuztisch mit individuellen Hublängen, an. Ob manuell bedient oder mit einem drylin E-Elektromotor überzeugt der er vor allem durch einen vorgespannten Kreuzschlitten mit Zero Lagerspiel.
Hinweis: Die Auswahl der Hublänge bezieht sich gleichermaßen auf die X-Achse und Y-Achse. Für Sonderanfertigungen, schreiben Sie uns bitte eine Nachricht.

XRS_ICON_Tech_up_icon_DE_1.jpeg

    Technik verbessern:

    • Für einen Arbeitsraum von 100 x 100 mm


    XRS_ICON_Cost_down_icon_DE_1.jpeg

    Kosten senken:

    • X- und Y-Verfahrweg in einem Linearmodul


    XRS_ICON_Proof_icon_DE_1.jpeg

    Beweise:

    • Getestete Lebensdauer: SLW-0620, Einbaulager horizontal, Last: 20N, dryspin Gewinde 6.35x2.54, Hublänge 50 mm, Geschwindigkeit 0,004 m/s, Beschleunigung 0,1 m/s², Ergebnis 2.160.000 Doppelhübe


    XRS_ICON_Sustainability_icon_DE_1.jpeg

    Nachhaltigkeit:

    • 100 % schmierfrei



    Technische Daten
    Downloads