Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

ReBeLMove Ladesysteme

Produktinformation
  • Aufladen je nach Bedarf: mit Kabel, Dock oder Station
  • Eingangsspannung AC 230 V
  • Ausgangsspannung DC 28,8 V
  • Ausgangsstrom 12 A
Produkt­beschreibung
Das Ladesystem des autonomen mobilen Roboters ReBeLMove können Sie auf Ihre Bedarfe anpassen und aus den folgenden Optionen wählen:
  • Einsteckladegerät: Der ReBeLMove kann durch direktes Einstecken des Kabels geladen werden.
  • Ladedock für automatisches Laden in Stationen oder Laderahmen: Ein Dock für automatisches Laden während des Einfahrens in die Station anhand von Bodenkontakten. Es eignet sich für Montageplätze in Übergabestationen.
  • Ladestation für das Ladedock: Die Ladestation ermöglicht die Nutzung des Ladedocks ohne Profilstation. Geeignet für die stabile Positionierung in Ladebereichen oder für Ladestationen in Arbeitsbereichen zur Ladung des ReBeLMove bei der Nutzung in Verbindung mit einem Cart. Das Ladedock muss separat erworben werden.
Technische Daten
Zubehör & Komponenten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Georg Pöschl

igus® polymer Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.