Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

ReBeLMove Pufferstationen

Produktinformation
  • 3 oder 5 Pufferplätze
  • 2 verfügbare Größen: 400 x 300 mm oder 400 x 600 mm
  • optional: mit Spacemodul, Ampel und Sensoren
Produkt­beschreibung
Pufferstationen für autonome Robote tragen maßgebend dazu bei, die Effizienz Ihres Intralogistiksystems zu steigern.
Die auf den ReBeLMove AMR abgestimmten Pufferstationen bieten Ihnen folgende Vorteile:
  • Optimierte Flächennutzung durch Zwischenlagerung: Nutzen Sie die Pufferstationen als temporäre Lagerplätze für Materialien, die auf die Weiterverarbeitung warten. Dies hilft, Produktionslinien flüssig zu halten und Engpässe zu vermeiden. 
  • Synchronisierte Materialbereitstellung: Mit Hilfe der Pufferstationen können verschiedene Produktionsschritte besser synchronisiert werden, da Wartezeiten minimiert und die Materialverfügbarkeit gesteigert wird.
  • Skalierbarkeit und Flexibilität: Sie können sowohl die Anzahl der Pufferplätzen als auch die Größe der Kleinladungsträger auf die Bedarfe Ihrer Produktion anpassen. 
Technische Daten
Zubehör & Komponenten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Georg Pöschl

igus® polymer Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.