Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751
AT(DE)

ReBeLMove Kippschutz

Produktinformation
  • Transport von Leerkisten
  • Stapelung von 400 x 300 und 400 x 600 mm Kleinladungsträger
Produkt­beschreibung
Der Aufsatz ‘Kippschutz’ ist für den Leerguttransport konzipiert. Er ermöglicht den Transport mehrerer leerer Kisten im Stapel. Es können sowohl ganze (400x300 mm) als auch halbe (400x600mm) Eurokisten gestapelt werden. Dabei ist zu beachten, dass nur leere Behälter bis zu einer Gesamtmasse von 25 kg transportiert werden dürfen und der Roboter nur noch mit dem ‘Kippschutz’ vorausfährt.
Technische Daten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Georg Pöschl

igus® polymer Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.