Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751
AT(DE)

ReBeLMove Unterfahrwagen

Produktinformationen
  • erweiterbare Plattform
  • große Objekte bewegen und positionieren
  • 100 kg Zugkraft
Produkt­beschreibung
Basis-Wagen aus Aluminium-Profilen für kundenspezifische Aufbauten. Der Unterfahrwagen ermöglicht den Transport größerer Objekte und das Abstellen an beliebigen Positionen im Raum. Die Zugkraft beträgt 100 kg. Der Wagen wird vom mobilen Roboter unterfahren, verriegelt und dann im Schleppbetrieb bewegt. Der Unterfahrwagen wird als Plattform geliefert, auf die aufgebaut werden kann. Sonderaufbauten werden ggf. gesondert im Angebot ausgewiesen. 
 
Technische Daten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Georg Pöschl

igus® polymer Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.