Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

e-spool microphone Komplettsystem [Verfahrweg bis 30 m]

e-spool® microphone für den Einsatz in der Theater- und Bühnentechnik
 
Komplettset bestehend aus: 
 
+ e-spool microphone (wahlweise mit einer oder zwei Leitungen)
+ Motor
+ XLR Leitung mit 3-pol. XLR Stecker (Stift und Buchse)
Optional: Kabellose oder kabelgebundene Fernbedienung

o Nur die Stereo Variante hat eine Mikrofon Bar im Lieferumfang

Mikrofone und Befestigungsmaterial sind nicht enthalten.
Produkt­beschreibung
Die e-spool® microphone schließt eine Lücke im Bereich der Tontechnik und ist besonders durch ihre kompakte Größe und das geringe Gewicht vielseitig einsetzbar. Durch den Einsatz des twisterbands wird auf einen Schleifring verzichtet. Somit kann eine unterbrechungsfreie Tonübertragung bei einer Auszugslänge von 30 m gewährleistet werden. Die e-spool® microphone existiert in zwei verschiedenen Varianten, die sich in der Anzahl der geführten Leitungen unterscheiden. Die Standard-Variante verfügt über eine Leitung und die Stereo-Variante über zwei Leitungen. An jeder Leitung kann ein Mikrofon angeschlossen werden. Beide Systeme werden mit Motor und optional mit Steuerung geliefert. Die e-spool® microphone stereo verfügt zusätzlich über eine Mikrofonschiene für zwei Mikrofone.
 
  • Tonübertragung unterbrechungsfrei ohne Schleifring
  • Leitung leicht austauschbar
  • Kein zusätzliches Tragmittel erforderlich
  • Kein manuelles Arbeiten in der Höhe
Technische Daten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Dieter Bencer

igus® polymer Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.