Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin E SLW-XY-10120 Kreuztisch

Produkt­beschreibung
Breiter Kreuztisch für einen Arbeitsraum von 300 x 300 mm
Das breite drylin W-Linearschienenprofil WS-10-120, das wir als Basis in dem Linearmodul SLW-10120 bereits nutzen, bietet eine robuste, breite Auflagefläche. Entstanden aus einer Kundenanforderung hat igus jetzt einen verwindungssteifen XY-Kreuztischaufbau in gleicher Breite entwickelt und in das Serienprogramm übernommen.

Hinweis: Die Auswahl der Hublänge bezieht sich gleichermaßen auf die X-Achse und Y-Achse. Für Sonderanfertigungen, schreiben Sie uns bitte eine Nachricht.

XRS_ICON_Tech_up_icon_DE_1.jpeg

    Technik verbessern:

    • Zwei Verfahrrichtungen kombiniert in einem Modul für einen Arbeitsraum von 300 x 300 mm


    XRS_ICON_Cost_down_icon_DE_1.jpeg

    Kosten senken:

    • Einbaufertig geliefert mit vielen manuellen Bedienelementen


    XRS_ICON_Proof_icon_DE_1.jpeg

    Beweise:

    • Getestete Lebensdauer: SLW-10120, Einbaulage horizontal, Hublänge 200mm, Last 150N, dryspin Gewinde Ds10x3, Rechtsgewinde, Geschwindigkeit 0,005m/s, Ergebnis: 168.000 Doppelhübe


    XRS_ICON_Sustainability_icon_DE_1.jpeg

    Nachhaltigkeit:

    • 100 % schmierfrei



    Technische Daten
    Downloads