Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin ZLW-1050-ES-EX schmale leitfähige Zahnriemenachse

  • Für Anwendungsgebiete geeignet die eine leitfähige Zahnriemenachse erfordern (z. B. Pulverbeschichtung oder Messtechnik)
  • Leitfähiger Riemen ZR-104008
  • Schmale Bauform: Achsabstand von 50 mm
  • Individuelle Hublänge bis 2000 mm
  • Weitere Versionen oder Informationen anfragen
Produkt­beschreibung
Schmale leitfähige Zahnriemenachse
Die drylin ZLW-1050-ES ist die perfekte Linearachse für anspruchsvolle Umgebungen. In der leitfähigen Ausführung vereint sie hochkorrosionsbeständigen Edelstahl mit schmiermittelfreien und leitfähigen igus Gleitlagern sowie einem ebenfalls leitfähigen, zugfesten Zahnriemen. Die elektrostatische Ableitfähigkeit der Zahnriemenachse wurde durch den TÜV Rheinland in Prüfbericht-Nr. 331/Ex269366879.00/25 (Beurteilung der elektrostatischen Aufladung) geprüft. In der Bewertung und Stellungnahme bestätigt der TÜV Rheinland: „Aufgrund der gemessenen elektrischen Widerstandswerte ist beim Betrieb der Leitfähige Zahnriemenachse ZLW-1050-ES-EX mit keiner gefährlichen elektrostatischen Aufladung zu rechnen. Die Zahnriemenachse muss in den Potenzialausgleich des Aufstellungsortes mit eingebunden werden“. Den Prüfbericht finden Sie zum Nachlesen in unseren Downloads.

XRS_ICON_Tech_up_icon_DE_1.jpeg

    Technik verbessern:

    • Für Anwendungsgebiete geeignet die eine leitfähige Zahnriemenachse erfordern (z. B. Pulverbeschichtung oder Messtechnik)


    XRS_ICON_Cost_down_icon_DE_1.jpeg

    Kosten senken:

    • Einbaufertig geliefert bis zu einer Wunschhublänge von max. 2.000 mm


    XRS_ICON_Proof_icon_DE_1.jpeg

    Beweise:

    • Getestete Lebensdauer: drylin ZLW-10 Edelstahl, Zahnriemen RPP3, Hublänge 800 mm, Last 500 N, Geschwindigkeit 0,5 m/s, Beschleunigung 2 m/s², Ergebnis: 1.018.000 Doppelhübe


    XRS_ICON_Sustainability_icon_DE_1.jpeg

    Nachhaltigkeit:

    • 100 % schmierfrei



    Technische Daten
    Downloads