Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Radienprotektor für TRCF.65.100.0

  • Schnell und einfach auf einzelnen Kettenglieder montiert bzw. nachgerüstet
  • Größerer Radius bedeutet in dem Fall längere Lebensdauer der Prozessfaser des Laserschweißgeräts
  • Der Protektor erhöht den Biegeradius der TRCF.65.100.0 von 100 auf 200 mm wodurch sich die Biegung der Prozessfaser verringert 
Produkt­beschreibung
Das teuerste und empfindlichste Bauteil beim Laserschweißen ist die Prozessfaser. Um diese bestmöglich zu schützen hat igus den Radienprotektor für die TRCF.65.100.0 Energiekette entwickelt. Der Radienprotektor ist speziell auf hochdynamische Anwendungen ausgelegt und ermöglicht maximale Radienstabilität. Dies wird durch eine verbreiterte Auflagefläche garantiert. Durch das Anbringen des Protektors, an einem beliebigen Kettenglied der TRCF.65.100.0 Energiekette, erhöht sich der 100er Biegeradius auf einen 200er Biegeradius. Dadurch wird das zu starke Biegen der wertvollen Prozessfaser vermieden und erhöht dadurch die Lebensdauer der Faser.  
Technische Daten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Dieter Bencer

igus® polymer Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.