Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin GRR-30 Z-axis for large gantry and jib crane applications

Produkt­beschreibung
Lightweight, rigid Z-axis for large gantry and cantilever applications

The drylin GRR-30 Z-axis offers high rigidity, low weight and precise movement over long travel distances. With its new 3-axis cantilever design, a powerful rack-and-pinion drive and lubrication-free components, it is ideal for continuous industrial operation in XXL gantries.

▲ Tech up:
Aluminium triangular construction for high rigidity and low weight; no length restrictions thanks to the rack-and-pinion drive

▼ Cost down:
Robust, rigid, ideal for 24/7 operation in industrial environments

■ Proof:
High performance: stroke up to 1,500 mm, load capacity up to 25 kg

● Sustainability:
Plain bearings and racks made from high-performance plastic – low-maintenance and clean

Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.