Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

iglidur® Dichtlippenbuchse

  • Polymerbuchse mit eingeclipstem Radialwellendichtring
  • Abdichtung zur rotierenden Welle
  • mit zahlreichen Dichtungstypen realisierbar
  • Hochtemperatur-Variante verfügbar
  • Dichtring aus Fluorelastomer
Produkt­beschreibung
iglidur®-Dichtlippenbuchse
Schnell und einfach zu montierende Polymerbuchse aus iglidur® J (JDSM) oder iglidur® V400 (VDSM) mit eingeclipstem Radialwellendichtring als Abdichtung zur rotierenden Welle. Dichtet ab gegen Schmutz, Staub sowie alle drucklosen Medien.
Lager-Dichtungskombinationen für andere Einsatzfälle auf Anfrage.
 
  • Temperatureinsatzbereich wie iglidur® J
  • Reibwert nur 10% höher als bei iglidur® J
  • Verschleißwerte identisch hervorragend wie iglidur® J
  • reduzierter Einbauraum sowie einfache und schnelle Montage
  • Temperaturen bis 150°C
  • Material: iglidur® J
  • Hochtemperaturvariante VATM, iglidur® V400
 
Wann nehme ich es?
  • Wenn das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser verhindert werden soll
  • Wenn in Achsrichtung wenig Bauraum zur Verfügung steht
  • Wenn eine bestehende Dichtung in ein Gleitlager integriert werden soll
Wann nehme ich es nicht?
  • Wenn gegen druckbeaufschlagte Medien abgedichtet werden soll
  • Wenn dauerhaft absolute Dichtigkeit gegen Welle und Gehäuse nötig ist

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Ihre Dichtung mit einem iglidur®-Gleitlager verheiraten möchten. Gerne unterstützen wir Sie bei der Projektierung, prüfen die Machbarkeit und erstellen Ihnen ein entsprechendes Angebot.