Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751
AT(DE)

Office Chain OCO | Energieführung für bewegliche Schreibtische im Top-Design

  • Innenhöhe: 32 mm
  • 1 m = 33 Kettenglieder
  • Halbgeschlossenes Design für eine harmonische Optik der Leitungsführung
  • Schnelle Befüllung und einfache Montage durch igus Easy-Design
  • Kabelschonend: leitungsfreundlich durch glatte Innenkonturen
  • Flexible Verlegung: durch einfaches Verlängern oder Verkürzen
  • Optional gummierte Magnetverbindung im Anschlusselement
Produkt­beschreibung
Für bewegliche Schreibtische ist eine geordnete Leitungsführung unerlässlich. Das schlichte, minimalistische Design fügt sich unauffällig in jedes Büro ein und sorgt für eine ruhige, aufgeräumte Optik. Die einseitig geschlossene Konstruktion im geraden Zustand verleiht zusätzlich eine elegante Klarheit, während die verdeckte Bolzen-Bohrungsverbindung auch seitlich ein harmonisches Gesamtbild gewährleistet.

Schnelle Befüllung und einfache Montage durch:
  • Einen optionalen gummierten Magneten im Anschlusselement
  • Die kleine Öffnung im Innenradius des Gliedes
Technische Daten
Zubehör & Komponenten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Dieter Bencer

igus® polymer Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.