Shore Power-Lösungen

Eine Übersicht über die verschiedenen Produkte und Services zur Landstromversorgung

Vierteilige Collage mit Nahaufnahmen von Shore-Power-Komponenten im Hafen: oben links eine gelbe, entlang der Kaimauer montierte Führungs-/Schutzschiene direkt am Wasser; oben rechts ein in den Kai integrierter Kabelkanal mit Abdeckgittern und seitlichen Führungsschienen; unten links ein seitlich am Schiff geführtes Energiekabel mit Schlauch-/Kabelschutz und Halterung an der Anlage; unten rechts ein blauer, am Schiff montierter Ausleger/Anschlussarm, der den Landstrom-Stecker an eine Anschlussbox am Rumpf führt. Das Visual verdeutlicht die Bandbreite möglicher Systemlösungen im ShorePower-Produktportfolio – von Infrastruktur am Kai (Führung, Kanal, Kabelmanagement) bis zur flexiblen Anbindung und sicheren Stromübertragung zum Schiff.

Produkte und Systemlösungen für die Landstromversorgung

Collage mit dem Titel „Installations & Service“, die die Dienstleistungen der BU ShorePower zeigt: oben links Service- und Montagearbeiten an einer Hafen-/Schleusenanlage mit Gerüst und Arbeitsplattform; oben rechts Installation einer großen Kabeltrommel durch Techniker in Warnwesten am Kai vor Containerschiff und Kränen; unten links Transport und Positionierung von Komponenten per Gabelstapler unter Einweisung eines Mitarbeiters; unten rechts Einbau/Service an der Kabelinfrastruktur mit geöffnetem Bodenkanal, verlegten roten Kabeln und blauen Steckverbindern. Die Collage verdeutlicht das Leistungsangebot von ShorePower von Installation über Logistik bis zur Inbetriebnahme und Wartung.

Installation & Service

Das iMSPO weltweit im Einsatz​

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Gerald Weber
Gerald Weber, B.Eng.

Vertriebsleiter

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung