ierteilige Collage mit Nahaufnahmen von Shore-Power-Komponenten im Hafen: oben links eine gelbe, entlang der Kaimauer montierte Führungs-/Schutzschiene direkt am Wasser; oben rechts ein in den Kai integrierter Kabelkanal mit Abdeckgittern und seitlichen Führungsschienen; unten links ein seitlich am Schiff geführtes Energiekabel mit Schlauch-/Kabelschutz und Halterung an der Anlage; unten rechts ein blauer, am Schiff montierter Ausleger/Anschlussarm, der den Landstrom-Stecker an eine Anschlussbox am Rumpf führt. Das Visual verdeutlicht die Bandbreite möglicher Systemlösungen im ShorePower-Produktportfolio – von Infrastruktur am Kai (Führung, Kanal, Kabelmanagement) bis zur flexiblen Anbindung und sicheren Stromübertragung zum Schiff.

Produkte und Systemlösungen​ für die Landstromversorgung

iMSPO

3D‑Visualisierung einer am Kai montierten iMSPO‑Variante: Ein verfahrbares Landstrom‑Anschlussmodul sitzt in einer Führungsschiene direkt an der Kaikante und ist mit Geländern, Bedienfeld sowie aufgerollter Kabel-/Schlauchführung ausgestattet; rote Versorgungsleitungen führen in das System, rechts ist die Kaimauer zum Wasser hin zu sehen. Das Bild erklärt die Funktionsweise dieser Ausführung: Die iMSPO bewegt sich entlang der Kaikante und positioniert den Anschlusspunkt flexibel am jeweiligen Liegeplatz, um Schiffe mit Landstrom zu versorgen—diese „quayside“-Montage ist eine von mehreren verfügbaren iMSPO‑Installationsvarianten.

igus Mobile Shore Power Outlet

Sonderlösungen

Der igus e-loop als Sonderlösung in der Landstrom-Versorgung: Energiekette führt schwere Stromkabel sicher vom Kai zum Schiff.

Bewegte Energieführung für spezielle Landstromanwendungen

Frontansicht eines geöffneten Containergehäuses mit dem „e‑spool shore power“: Im Inneren sind zwei motorisierte Kabeltrommeln zu sehen, auf denen rote Landstromkabel aufgewickelt sind; zwei Kabelenden mit Steckern hängen nach vorn heraus. Das Visual veranschaulicht eine containerisierte, elektrisch angetriebene Kabeltrommel-Lösung, die Landstromkabel kontrolliert aus- und einzieht (mit Zug- und Längenüberwachung) und statt Schleifring eine twisterchain-Technologie für eine durchgehende, wartungsarme Kabelführung nutzt; das System ist je nach Leitungstyp/Spannung konfigurierbar und entspricht ISO 80005‑1/80005‑3

Schiffsseitiges Kabelmanagementsystem ohne Schleifringe

Hafenansicht mit installiertem e dispenser: Rechts steht eine blaue, schwenkbare Auslegerkonstruktion am Kai, an der eine schwarze, flexible Energieführung senkrecht nach unten hängt; im Vordergrund führt die Leitung weiter auf ein Schiff, im Hintergrund sind Pier, Technikschränke und Hafeninfrastruktur zu sehen. Das Visual erklärt die Funktion: Der e dispenser verfährt die Energieführung elektrisch und senkt den Ladestecker sicher und komfortabel zum zu ladenden Fahrzeug ab (an Land oder an Bord), während die Energiekette die Leitungen mit definiertem Mindestbiegeradius schützt und eine modulare Integration in bestehende Systeme ermöglicht

Dispenser | Anschluss- und Ladelösung für Landstromsystem

Das iMSPO weltweit im Einsatz​

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Gerald Weber
Gerald Weber, B.Eng.

Vertriebsleiter

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung