e-dispenser für die Landstromversorgung

Kosten sparen und Umwelt schonen

ECS e-dispenser mit geführt verlegter Energiekette für bewegte Kabelzuführung.

e-dispenser 2.0
Einfach in vorhandenen Systemen nutzen

Technik verbessern

Kosten senken

Beweise

Nachhaltigkeit


So funktionierts:

  1. Ausfahren der Energiekette:
    Die Energiekette wird vom Land zum Schiff bewegt, um die Stromverbindung herzustellen.
  2. Stromanschluss:
    Die Leitungen in der Kette werden über eine Junctionbox und Stecker mit dem Schiff verbunden.
  3. Stabile Versorgung:
    Während des Hafenaufenthalts bleibt die Kette in Position und versorgt das Schiff zuverlässig mit Landstrom.
  4. Rückführung:
    Nach dem Ablegen wird die Energiekette automatisch oder manuell zurückgeführt.
Querschnitt mit Ø 70 und sechs Innenkreisen innerhalb eines runden Außendurchmessers.

Multicore Leitung mit 3 x 95²

Schematische Kreisgrafik mit Maßangaben Ø 135 und Ø 30 sowie farbigen Bohrungen.

3 x chainflex CFCRANE.PUR (95²) + triflex R TRC.125.182.0


4 Jahre Garantie – Voller Zuversicht!

  • Fördereinheit mit triflex R Energiekette, chainflex Leitungen, Steckern, Junctionbox, Konfektionierung – alles getestet und mit 4 Jahre Garantie.
  • Wir bieten hiermit eine Standard-Energieführungseinheit, die individuell angepasst auf die Situation vor Ort und die jeweiligen Kundenwünsche als Komplettlösung entwickelt und konstruiert wird.
  • Auch für andere Industriebereiche, wie z.B. Maschinenbau, Robotik- und Schweißanwendungen, stellt das e-dispenser-Modul eine interessante Energieführungslösung dar. In allen Fällen profitieren die Anwender von standardisierten – und damit erprobten und kostengünstigen – Energieführungskomponenten.

Weitere Informationen

Containerschiff am Kai mit gestapelten Containern und Landstromanschluss am Hafen.

Weitere Produkte für die Landstromversorgung

Graues Trennschutzrohr für Energieketten mit offenem Ende.

triflex R

e-chain mit 4-Jahres-Garantie und angeschlossenen Leitungen.

Konfektionierung readychain

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Gerald Weber
Gerald Weber, B.Eng.

Vertriebsleiter

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung