3D Energiekette für Schwerlastanwendung

Besonders hohe Bruchkraft durch Gliederkette im Zentrum

Tech up triangle

Verbesserte Technik

Cost down triangle

Kosten senken

Proof square

Beweise

Sustainability circle

Nachhaltigkeit

Technische Daten zur TRHD.142.300.0

Querschnitt TRHD.142.300.0
Querschnitt TRHD.142.300.0
  • Außenbreite: 142,2 mm
  • Innenbreite: 127,5 mm
  • Höhe Innenkammer: 53,7 mm
  • Kernelement aus rostfreiem Edelstahl
  • Biegeradius von 300 mm
  • Öffnen der Kette von außen möglich, wodurch das Befüllen mit Leitungen erleichtert wrid

Optionen für Anschlusselemente

Mit Flansch

Zugentlastung TRHD mit Flansch

Ohne Zugentlastung

triflex R HD Anschlusselement ohne Zugentlastung

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung