Schnelles Laden für das erste vollelektrische Schleppschiff in den USA

e-dispenser sorgt für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung und kurze Ladeaufenthalte am Hafen

ShorePower-Dispenser lädt den Tug eWolf von Crowley im Hafen mit 1MW DC.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Kabel- und Steckersystem für die Landstromversorgung des E-Schleppers zur Aufladung der Batterien
  • Anforderungen: Auslegung für ein Megawatt DC Charging System, flexibel (Tidenhub) und platzsparend (keine Behinderung von Arbeiten am Kai), langlebige Leitungen bei engen Biegeradien, unterbrechungsfreie Stromversorgung, Anschluss und Trennung möglichst schnell und unkompliziert
  • Branche: Landstromversorgung
  • Erfolg für den Kunden: Mit dem e-dispenser hat Crowley eine maßgeschneiderte Shore Power Lösung erhalten, die eine zuverlässige, unterbrechungsfreie Stromversorgung für den eWolf gewährleistet. Der reibungslose Kabelein- und -auszug ermöglicht einen zügigen Anschluss- und Abkopplungsprozess. Im Zusammenspiel mit dem Megawatt Charging System können so die Ladezeiten minimiert und damit die Betriebszeiten des Schleppers auf dem Wasser maximiert werden.

Eingesetzte Produkte

Landstrom-System

igus e-dispenser mit schwarzem Energiekettensystem entlang einer beweglichen Führung.

3D-Energiekette

ECS Tragsystem für Leitungen in einer beweglichen Schlaufe.

Problem

Lösung

Shore power e-dispenser am all-elektrischen Schlepper eWolf im Hafen von San Diego.