Change Language :

Es gibt Technologien, die ein bestehendes System verbessern.
Und dann gibt es Technologien, die gleich zwei Welten verbinden – nahtlos, selbstverständlich, revolutionär.
Mit i.Cee² präsentiert igus ein Modul, das genau das tut.
Es ist die nächste Generation des bewährten i.Cee Systems für superwise Gold und Platin – und gleichzeitig der erste vollwertige Industrie PC von igus.
Entwickelt für Data Logging, Sensorik, Edge Analytics und Predictive Maintenance in jeder denkbaren Anlage.
Ein Gerät. Zwei Aufgaben. Maximale Wirkung.

i.Cee² führt die Erfolgsgeschichte des bisherigen i.Cee-Moduls konsequent fort.
Es übernimmt und erweitert alle Kernfunktionen der superwise-Services für e-kettensysteme:
In den superwise-Servicestufen Gold und Platin wird i.Cee² zum Nervensystem des gesamten
e-kettensystems.
Es misst, versteht und übersetzt komplexe Betriebsdaten in klare Handlungsempfehlungen - realtime, zuverlässig, datenbasiert.
Doch diesmal endet die Entwicklung nicht beim Monitoring.
Sie beginnt dort erst.

Zum ersten Mal geht ein igus-Modul weit über die Zustandsüberwachung von Energieketten hinaus.
i.Cee² ist ab sofort auch ein vollwertiger Industrial Edge-Computer, der sich in völlig neue Anwendungen einfügt:
i.Cee² ist damit das erste igus-Gerät, das vom e-kettensystem, bis zur kompletten Anlage
reicht - vom einfachen Logger bis zum On-Premise-Datenzentrum im Schaltschrank.
Das alles steckt im neuen i.Cee - Modul:
| Technische Daten | |
|---|---|
| Ausstattung | Raspberry Pi CM4 oder CM5, Quad Core Cortex A72, 1,47″ TFT Display, Joystick für Kalibrierung & Diagnose, 24 V Versorgung, robustes Industriegehäuse |
| Systemarchitektur | Docker /Kubernetes-fähig, REST & MQTT-APIs |
| Ein- und Ausgänge | 8 digitale Ausgänge, 4 digitale Eingänge, 2 analoge Ausgänge, 4 analoge Eingänge, RS-485, 2 Relaisausgänge |
| Konnektivität | 2x Ethernet (IT + Feldbus parallel), WLAN, Bluetooth, integriertes LTE-Modem, HDMI (für lokale Visualisierung) |

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal