Change Language :


Konzeptstudie:
Der i.Cee² Measurement Case ist eine mobile Messplattform, mit der sich industrielle Daten direkt an Maschinen, Anlagen oder Prüfständen erfassen und auswerten lassen. Der Ansatz: Koffer öffnen, Sensor anschließen, Messung starten – ohne feste Installation und ohne zusätzliche IT-Infrastruktur vor Ort.
Statt mehrere Einzelgeräte zu kombinieren, bündelt der Industriekoffer Datenerfassung, Sensorintegration, lokale Analyse, Datenspeicherung und Kommunikation in einem System. Damit eignet er sich für wechselnde Messaufgaben, z. B. im Service, in Forschung und Entwicklung, für Condition Monitoring, Retrofit sowie Proof-of-Concept- und Digitalisierungsprojekte. Erste Erkenntnisse können direkt vor Ort entstehen, um schneller Entscheidungen zu treffen.
Offene Plattform für unterschiedliche Sensoren
Messkampagnen ohne aufwändiges Engineering starten
Datenerfassung, Analyse und Kommunikation in einem System
Bestehende Maschinen einfach digitalisieren
Edge Analytics liefert sofort nutzbare Erkenntnisse direkt vor Ort
Das alles steckt im i.Cee² - Modul:
| Technische Daten | |
|---|---|
| Ausstattung | Raspberry Pi CM4, Quad Core Cortex A72, 1,47″ TFT Display, Joystick für Kalibrierung & Diagnose, 24 V Versorgung, robustes Industriegehäuse. |
| Systemarchitektur | Docker /Kubernetes-fähig, REST & MQTT-APIs |
| Ein- und Ausgänge | 12 digitale Ausgänge, 6 analoge Eingänge RS-485, 2 Relaisausgänge, 2 Lastzellenkanäle |
| Konnektivität | 2x Ethernet (IT + Feldbus parallel), WLAN, Bluetooth, integriertes LTE-Modem, HDMI (für lokale Visualisierung), optional: LoRa |

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal