Change Language :
lorem ipsum


Einsatzbereich: Dosen- und Flaschenabfüllung
Schnell, individuell und kostengünstig: Unsere 3D-gedruckten Flaschen- und Dosenwender bestehen aus verschleißfestem iglidur Tribofilament für industrielle Dauereinsätze.
Gegenüber Produktwendern aus gebogenem Stahl oder gefrästen Kunststoffblöcken können die 3D-gedruckten Lösungen bis zu 70 % der Kosten und 90 % des Gewichts einsapren. Dabei lässt sich das System auch bei hohen Bandgeschwindigkeiten (60.000 Einheiten pro Stunde) ohne Einsatz von Spritzwasser betreiben.
Ab 800 € Kosten für den Standard-Dosenwender (bei Einwilligung zu Marketingzwecken*)
Individuelle Produktwender in wenigen Wochen geliefert (Standardgeometrien schon ab 3 Tagen)
Bis zu 90 % leichter als Produktwender aus gebogenem Stahl

Einsatzbereich: Flaschenabfüllung
Unsere Vereinzelungsschnecken wurden aus einem 3D-Druck-Resin hergestellt, welches speziell für Industrieanwendungen entwickelt und dort verprobt wurde. Dank ihres geringen Gewichts ermöglichen sie eine hohe Anlagenperformance und ein einfaches Handling beim Formatwechsel.
Anders als bei gefrästen Vereinzelungsschnecken werden sie ohne Werkzeug oder Materialverlust und damit deutlich wirtschaftlicher gefertigt. Dabei können wir individuelle Vereinzelungsschnecken bereits innerhalb weniger Wochen liefern.
Spezielles 3D-Drucki-Resin für Industrieanwendungen mit geringen Reibwerten und hoher Lebensdauer
Leichte 3D-gedruckte Schnecke für hohe Anlagenperformance und ergonomische Formatwechsel
Individuelle Vereinzelungsschnecke in wenigen Wochen geliefert

Durch den modularen Apiro Getriebebaukasten als Anbindung an Linearachsen lassen sich Gassenverstellungen, Kurvenverstellungen sowie Seitenführungen von Fördersystemen einfach und platzsparend realisieren und auch in bestehenden Anlagen einfach nachrüsten.
Durch die Synchronisierung der Verstellpunkte werden Rüstzeiten deutlich verkürzt, Fehler einer manuellen Verstellung vermieden und Kosten gespart. Zusammen mit unseren schmierfreien drylin Linearachsen bleiben Wartungsgänge an der Formatverstellung komplett aus.
Bis zu 98 % weniger Umrüstzeit gegenüber manuellen Systemen
Baukastensystem für jede Gassenverstellung, auch in bestehende Linien einfach nachrüstbar
Selbstschmierende Tribopolymere erfordern keine aktive Nachschmierung
Hohe Druckfestigkeit und Steifigkeit werden erreicht, indem zugfeste Fasern mit speziellen Harzen kombiniert und gewickelt werden.

Zuverlässig geschmierte Lagerstellen durch Festschmierstoffe im Gleitlager. Schmierstoff wird bei Kantenlast nicht weggedrückt und nicht unnötig in die Umwelt abgegeben.

Im größten Testlabor der Branche geprüft. Auf Basis unserer Testdatenbank berechnet unser Onlineshop Ihnen die Lebensdauer für Ihren Anwendungsfall.

Spezielle Materialeigenschaften ermöglichen den Einsatz kostengünstiger, ungehärteter Wellen. Durch den Selbstschmiereffekt wird keine Zentralschmierung benötigt.


Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal