Von super bis super günstig!

Banner mit zwei Kunststoffbauteilen und dem Text „Von super bis super günstig! Immer schmierfrei, immer igus“.
Banner mit zwei Kunststoffbauteilen und dem Text „Von super bis super günstig! Immer schmierfrei, immer igus“.

Jetzt Drehkranzlager vergleichen und Kosten sparen!

iglidur PRT Drehkranzlager mit Kostenvorteil und Sparschwein-Symbol.

Sie haben die Wahl: iglidur® PRT Drehkranzlager

  • 100 % Wartungs- und schmierfrei
  • Einfache Montage, austauschbare Gleitelemente
  • Made in Germany

Qualität, die sich anpasst

Jetzt bis zu 82 % sparen:

Drehkranz, PRT-02-30-AL

iglidur PRT-02-20-AL Drehkranzlager mit Schrauben.
  • Besonders geringes Gewicht
  • Außenring aus anodisiertem Aluminium
  • Zeichnet sich durch eine höhere Stabilität aus und kann dadurch größere Kippmomente aufnehmen

Drehkranz, PRT-05-15-PC

iglidur PRT-05-15-PC Drehkranzlager mit Aussparungen und zentraler Bohrung.
  • Preiswertes Vollkunststoff-Drehkranzlager
  • Langlebige Materialkombination iglidur® M260 und P4 
  • Hergestellt aus mindestens 97 % Regranulat

Jetzt bis zu 67 % sparen:

Drehkranz, PRT-01-20

iglidur PRT-01-60 Drehkranzlager mit Schraubenbohrungen.
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Für hohe Belastungen, hohe Steifigkeit
  • Gehäuse aus Aluminium

Drehkranz, PRT-02-20-LC

iglidur PRT-02-20-AL Drehkranzlager mit Schrauben.
  • Low-cost-Version
  • Drehkranz mit besonders geringem Gewicht
  • Gute Belastbarkeit

Jetzt bis zu 66 % sparen:

Drehkranz, PRT-04-100

Rundes igus Bauteil mit Bohrungen für eine Lager- oder Drehverbindung.
  • Allrounder für verschiedenste Anwendungsbereiche
  • Einfach tauschen und erweitern: Modulares Baukasten-Design
  • Partikelemissions-Test im Fraunhofer IAF-konformen Reinraum-Labor

Drehkranz, PRT-06-100

Runder Metallflansch mit Bohrungen.
  • Bis zu 85 % günstiger und mit 8 mm nur halb so hoch wie der PRT-04
  • Für geringe Bauräume geeignet
  • Gehäuse aus Edelstahl oder Aluminium
  • FDA konforme Gleitelemente verfügbar 

Jetzt bis zu 60 % sparen:

Drehkranz, PRT-01-30

iglidur PRT-01-60 Drehkranzlager mit Schraubenbohrungen.
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Für hohe Belastungen, hohe Steifigkeit
  • Gehäuse aus Aluminium

Drehkranz, PRT-02-30-ECO

Rundes igus Bauteil mit zentraler Bohrung und Schraubenlöchern.
  • Kostengünstig, da aus mindestens 97 % Regranulat gefertigt 
  • ECO-Version und damit besonders Nachhaltig

Jetzt bis zu 17 % sparen:

Drehkranz, PRT-01-100

iglidur PRT Drehkranzlager mit Schraublöchern.
  • Einfache Montage, austauschbare Gleitelemente
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Für hohe Belastungen, hohe Steifigkeit

Drehkranz, PRT-04-100

Rundes igus Bauteil mit Bohrungen für eine Lager- oder Drehverbindung.
  • 60 % leichter und 50 % mehr Raumersparnis als PRT-01
  • Einfach tauschen und erweitern: Modulares Baukasten-Design
  • Reinraumanwendungen möglich

Jetzt mehr zu unseren Drehverbindungen erfahren

Mockup der PRT-Broschüre „Rotation!“ mit aufgeschlagenen Seiten und Produktbeispielen.

Rotation! Broschüre

iglidur PRT Drehkranzlager ohne Schmierung mit Warnsymbolen.

iglidur® Werkstoffe

Whitepaper zum iglidur PRT Drehkranzlager mit aufgeschlagenen Seiten.

Whitepaper

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Bencer
Dieter Bencer

Geschäftsleiter e-kettensysteme

+43 7662 57763 19E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung