drylin Testlabor

Unser Testlabor für drylin Lineartechnik

Was und wie wird getestet?

Welche Teststände gibt es im Lineartechnik Testlabor?

Prüfstand für linearen Langhub

Linearer Langhub

  • Prüfung der Verschleißrate schwenkend
  • Belastung bis zu 200 N
  • Gleitgeschwindigkeit von 0,01 m/s
  • Tests bei Raumtemperatur
  • Mögliche Wellendurchmesser 10 mm
  • Hublänge von 300 mm
  • Versuche unter Wasser möglich
Prüfstand 5:1 mit linearer Bewegung
Lineartechnik Tests unter Wasser

Lineartechnik Tests unter Wasser

  • Prüfung der Verschleißrate schwenkend
  • Belastung bis zu 100N
  • Gleitgeschwindigkeit von 0,01m/s
  • Tests bei Raumtemperatur
  • Mögliche Wellendurchmesser 10mm

In welche Online-Tools fließen die Testdaten

Test im Testlabor und igus Online-Tool

Ausgewählte Praxistests aus dem igus Testlabor

Wir testen Ihren Anwendungsfall

Die verschiedenen Bereiche des igus Testlabors

iglidur Gleitlager

iglidur Teststand

robolink Low Cost Automation

robolink Teststand

e-ketten Energieführungen

Energieketten Teststand

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Kniebeis, B.Eng.
Andreas Kniebeis, B.Eng.

Vertriebsleiter

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung