Schmierfreie Einrohr-Lineareinheit drylin® SET easytube

  • Geringes Gewicht durch Aluminium und Kunststoff
  • Antrieb: Trapez- oder Steilgewinde
  • Auch ohne Spindel als Messsystem mit Skalierung verfügbar
  • Montage über Steh- oder Flanschtraversen
  • Temperaturbeständig bis +50 °C
Lineareinheit mit Positionszähler und Handrad.

Einrohr-Lineareinheit SET easytube

Lineareinheit mit Flansch und Gewindespindel.

Einrohrführung SET easytube mit Flansch

  • Beidseitiger Flansch
  • Ideal für axiale Anbindung
  • Flansch aus robustem Kunststoff
Lineareinheit mit Gewindeantrieb und Flanschanschluss.

Einrohrführung SETB easytube mit Flansch

  • Einseitig vorgespannt
  • Massiver Aluminumflansch
  • Für horizontale und vertikale Verstellungen
Lineareinheit mit Skala und Markierung am Zylinder.

Einrohrführung SETM easytube mit Skalierung

  • Einglasierte, spülfeste Glasierung
  • Stufenlos klemmbar
  • Lieferbar mit und ohne Spindel
Lineareinheit mit Motor und Gewindeantrieb für eine kompakte Achsbewegung.

Einrohrführung SETC easytube "light"

  • Besonders leichter Linearschlitten
  • Auch als Flanschversion lieferbar
  • Vereinfachte Montage

Ausgewählte Anwendungsbeispiele unserer Kunden

Einrohr-Achse easytube in Windelproduktionsanlagen

Kabelschläuche und Leitungen in einer Maschinenanlage führen um eine Halterung.

Einrohr-Lineareinheit SET easytube in der Schlauchbeutelmaschine

Maschinenteil mit orangefarbenem Sensor an einer Verpackungsanlage.

Weitere Anwendungsbeispiele mit drylin Lineareinheiten

Füllanlage mit Industriekomponenten und Leitungssystemen in einem Produktionsraum.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Michael Kubinger
Michael Kubinger

Projektmanager und Vertrieb dryve® - Antriebstechnik

+43 7662 57763E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung