Energieführungen fürs Presswerk

Erfolgsgeschichten

E-Chain-System in einer Automotive-Fertigung mit gelbem Verfahrwagen entlang der Schiene.

Energie sicher geführt in High Speed-Blechzuführung

Walzmaschine für Automotive-Anwendungen mit zwei gelben Ständern und Metallwalzen auf blauem Sockel.

Präzise und wartungsfreie Lager in Walzmaschine für Kotflügel

Automotive-Presswerk mit Roboterzellen und Fördersystemen in einer Produktionshalle.
  • Wir planen die Optimierung Ihrer Anlage, um maximale Standzeiten zu garantieren und die Anlagenverfügbarkeit zu erhöhen
  • Retrofit ihrer bestehenden Maschinen
  • Nachrüstung von Condition Monitoring oder Predictive Maintenance an igus Produkten
  • Unsere Energieketten sind auch als fertig-konfektioniertes System erhältlich z.B. Crossbar Feeder, 7.-Achsen
  • Nach der Montage: Regelmäßige Inspektion und Wartung Ihrer Energieketten und Zustandsüberwachungssysteme
  • Am Ende des Lebenszyklus nehmen wir die Energiekette wieder zurück und recyceln diese

Passende Produkte

E6 Energieketten-Modul in einer Kettenanordnung.

e-kettensystem E6

  • Für hohe Geschwindigkeiten und hohe Beschleunigungen
  • Hohe Stabilität freitragend und vibrationsarm
  • Extrem leiser Lauf: 46 dB(A) in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit
CF113.D Kabel mit Geflechtschirm und freigelegten Adern.

Mess-Systemleitung CF113.D

  • Für sehr hohe Beanspruchung
  • Biegeradius bis 7,5 x d
  • Flammwidrig- und kerbzäh
  • Öl- und kühlmittelbeständig
  • PUR-Außenmantel, PVC-frei
CF27.D Kabel mit Geflechtschirm und freigelegtem Innenleiter.

Servoleitung CF27.D

  • Für sehr hohe Beanspruchung
  • Spezielle Paarschirmung für 30 % schnellere Konfektionierung
  • Biegeradius bis 7,5 x d
  • PUR-Außenmantel, PVC-frei
Triflex R Energiekette mit geführten Kabeln an einem Maschinenanschluss.

Konfektionierte Schlauchpakete

E4Q Energiekette mit mehreren Leitungen in verschiedenen Farben.

e-kettensystem E4Q

  • Öffnen und Schließen ohne Werkzeug möglich
  • Optionale Geräuschdämpfung für leiseren Lauf
  • Materialeinsparung führt zu geringerem Gewicht
Zwei Kettenführungen mit Warnsymbolen zeigen eine mögliche Kollision des Sensors an der Energiekette.

Zustandsüberwachung für e-ketten

  • Sensor EC.P zur Zug-/Schubkraftüberwachung
  • Sensor EC.B zur Brucherkennung im Anfangsstadium