Change Language :

Ideen zum Anfassen für Ihre Anwendung
Mit der Musterbox erhalten Sie eine Auswahl bewährter igus Produkte, die besonders häufig in der Automotive-Industrie eingesetzt werden.
Welche Produkte die Box enthält, wo im Fahrzeug sie zum Einsatz kommen und warum Sie Ihre Technik verbessern, erfahren Sie auf dieser Infoseite.
Noch nicht bestellt? Fordern Sie jetzt Ihre Automotive-Musterbox an.

Unseren Energieketten aus Hochleistungskunststoff sorgen für eine sichere und dynamische Führung von Bordnetzen. Sie sind robust, leicht, leise und so konzipiert, dass sie leicht zu öffnen und zu montieren sind. Wir bieten verschiedenste Varianten an, die auf die jeweiligen Anwendungsparameter zugeschnitten sind, insbesondere kleine Kompaktserien, die überall dort punkten, wo Bauraum knapp ist, etwa in elektrischen Schiebetüren, Fensterhebern oder Kopfstützen. Auf alle Produkte mit einer igus Lebensdauerberechnung geben wir bis zu 4 Jahren Garantie.
Die Musterbox enthält drei kleine e-ketten der Serien easy chain und E2.1 micro:

iglidur Gleitlager aus tribologisch optimierten Hochleistungskunststoffen haben vielerlei Vorteile gegenüber Metalllagern: Sie sind 80 % leichter, bis zu 40 % günstiger, leise und kalibrieren sich bei der Wärmeeinwirkung im KTL-Prozess selbst und sind zu 100 % wartungsfrei, weil das Kunststoffmaterial eingebettete Festschmierstoffe enthält.
Angesichts der von der EU geplanten Einschränkung von PFAS-Chemikalien, zu denen auch PTFE gehört, verschaffen Sie sich mit iglidur Gleitlagern auch Planungssicherheit: Denn für viele Anwendungen haben wir schon jetzt Gleitlager-Werkstoffe im Programm, die auf schädliche PFAS getestet sind und ohne PTFE auskommen.
In der Musterbox enthalten sind Bundlager aus den Werkstoffen, iglidur GPF, JPF, HPF, XPF und W300PF:
Ob Prototypenbau und Kleinserien in 3D-Druck, gedreht oder gefräst aus Halbzeug oder Serienfertigung aus der Spritzgussform: Wir fertigen kundenspezifische Sonderteile in Wunschform und -material. Gerne beraten wir Sie, welches Verfahren für Ihren Fall technisch wie wirtschaftlich am besten ist.
Mit dem FastLine-Service haben Sie die Möglichkeit, Gleitlager und Anlaufscheiben mit Sonderabmessungen aus dem Spritzguss in maximal sieben Tagen zu erhalten.

In Mehrgelenkscharnieren in Verdecksystemen und Sitzverstellungen wird oft mit kostengünstigen, gestanzten Aufnahmen und einfachen, grob tolerierten Kaltfließpressteilen als Bolzen gearbeitet. Dennoch soll eine möglichst spielarme Lagerung erreicht werden, um Geräusche sicher zu vermeiden.
iglidur Kunststoff-Gleitlager haben den Vorteil, dass sie sich durch die Wärmeeinwirkung während des KTL-Prozesses selbst kalibrieren. Mit unseren speziellen Designs für den Einsatz in Blechen sparen Sie außerdem jede Menge Zeit bei der Montage.
In der Box enthalten sind ein Clipslager, eine Doppelbundbuchse, eine Umbördelbuchse und ein Clip-On-Doppelbundlager.


Kunststoff-Gleitlager haben viele Vorteile: Sie sind leicht, korrosionsbeständig, preiswert und wartungsfrei. Keine externe Schmierung, kein anhaftender Schmutz, hohe Lebensdauer.
Aber was, wenn hohe Lasten im Spiel sind – etwa an der Ladebordwand oder Blattfederung? Sind dann nicht Metalllager die einzige Option? Auch hier haben wir Lösungen parat: Unsere Faserverbund- und Mehrkomponenten-Lager sind speziell entwickelt, um hohen statischen Belastungen, Kantenlasten und schwellenden Kräften standzuhalten. Damit eignen sie sich zum Beispiel für den Einsatz in Ladebordwänden und Pendelchsen von Nutzfahrzeugen.

Wartungsarme Systeme ohne Wälzkörper, die eine leise gleitende Alternative zu Kugelumlaufführungen sind: das sind drylin Linearführungen. Die Lagerungs-Elemente werden nicht durch rollende Stahlkugeln voneinander getrennt, sondern durch Gleitfolien aus unseren tribologisch optimierten Kunststoffen, die keinerlei externe Schmierung benötigen und damit wartungsfrei und schmutzunempfindlich sind. Zum Einsatz kommen sie zum Beispiel in Schiebedächern, verschiebbaren Mittelkonsolen oder Displays.
In der Box enthalten sind zwei Schlitten und Schienen in unterschiedlichen Profilen:

dryspin Gewindetechnik macht durch ihre Gewindemuttern aus selbstschmierenden Hochleistungspolymeren eine zusätzliche Schmierung überflüssig und reduziert so Wartungs- und Reinigungskosten. Zusammen mit den passenden Gewindespindeln punkten sie mit einem geräuscharmen, vibrationsarmer Lauf, höheren Wirkungsgraden und einem bis zu 25 % geringerem Verschleiß im Vergleich zu herkömmlichen Gewindetrieben.
In der Musterbox enthalten ist eine Steilgewindespindel mit Flanschgewindemutter aus iglidur J-Werkstoff:

iglidur Halbzeugplatten, Gleitfolien und Beschichtungspulver bieten vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung reibungsoptimierter Flächen. Unsere Kunden nutzen sie zum Beispiel zum Auskleiden von Auszügen in Nutzfahrzeugen. Wie bei allen iglidur Materialien sorgen eigebettete Festschmierstoffe dafür, dass die Produkte eine sehr geringe Reibung haben und dabei hoch verschleißfest und leicht zu reinigen sind. So machen Sie Flächen nicht nur gleitfähig, sondern schützen sie gleichzeitig zuverlässig vor Verschleiß.
Die Musterbox enthält ein Stück Halbzeug, Gleitfolie und ein pulverbeschichtetes Plattenstück:

Anders als metallische Kugellager kommen xiros Kugellager aus Kunststoff ohne externe Schmierung aus. Sie sind leise, kostengünstig und beständig gegen Korrosion. Wir bieten verschiedene Materialien an, die ein breites Anwendungsspektrum abdecken, darunter Werkstoffe mit hoher Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen und Chemikalien sowie ESD- und FDA-Werkstoffe.
In der Musterbox enthalten ist unser kostengünstiger Allrounder xirodur B180 mit Edelstahlkugeln:

iglidur Führungsrollen bestehen aus iglidur Hochleistungskunststoffen, die sie besonders belastbar und verschleißbeständig machen. Weil sie keinerlei Schmierung benötigen, sind resistent gegenüber Nässe, Schmutz und dem damit einhergehenden Abrieb. In der Automobilindustrie werden sie zum Beispiel in der Lamellenführung von aktiven Kühlergrill-Systemen oder in Laufschienen von Lkw-Rollplanen eingesetzt.
Wir bieten verschiedene Nut-Typen an, die Box enthält eine Rolle mit U-Nut:

Im Vergleich handelsüblichen Kunststoffen überzeugen unsere Zahnräder aus Hochleistungspolymeren mit einer bis zu 4-mal höheren Lebensdauer. Durch exakt abgestimmte Zusätze von Verstärkungsstoffen und Festschmierstoffen braucht es keinerlei externe Schmierung. Das macht sie ideal für den Einsatz in in Kompaktmotoren zum Beispiel für die elektrische Sitzverstellung.
In unserem Standardprogramm finden Sie Stirnzahnräder, Zahnstangen, Kegelzahnräder oder Winkelgetriebe, die Box enthält ein xirodur Stirnzahnrad:

igubal Gelenklager gleichen Fluchtungsfehler aus und vermeiden Kantenpressungen. Sie sind schmierfrei, korrosions- und chemikalienbeständig sowie leichter als Metallvarianten. Durch ihren Trockenlauf entfallen Kosten für Schmiermaterial und den damit verbundenen Wartungsaufwand. Wir haben verschiedenste Ausführungen im Programm, u. a. Steh- und Flanschlager, Gelenkköpfe, Koppelstangen und Gabelkopf-Kombinationen. Zum Einsatz kommen sie zum Beispiel im Getriebe, in Wählhebeln, an Heck-Windabweisern von Lkw oder an Schwenktüren in Bussen.
In der Box enthalten sind:

Individuelle Bauteile für bewegte Anwendungen, als Prototyp oder Kleinserie, können Sie im 3D-Druck auch selbst aus unseren Hochleitungspolymeren herstellen. Ob Filament, SLS-Pulver oder Resin: Bauteile aus unseren verschleißfesten 3D-Druckmaterialien erreichen eine bis zu 50-mal höhere Lebensdauer als herkömmliche Kunststoffe und sind dank integrierter Festschmierstoffe wartungsfrei.
Mit dem igus 3D-Druck-Service übernehmen wir auf Wunsch auch die Fertigung. Einfach CAD-Modell hochladen und Ihre Bauteile sind in ein bis drei Tagen versandbereit.
Die Musterbox enthält ein Sonderbauteil aus iglidur SLS-Material: