Energieketten und Lager fürs Interieur der Zukunft

Bewegung leicht gemacht mit diesen igus Komponenten:

E2C-15 Energiekette mit Nummern 1 und 3 zur Zuordnung der Einbaupositionen.

e-kette E2C.15.16.028.0 micro, geschlossen

  • Ideal für enge Bauräume: 15 mm Innenhöhe, 16 mm Innenbreite und 28 mm Biegeradius
  • Beste Leitungsschonung dank sehr glatter Konturen
  • Leise durch eingebaute Bremse
E2C-10 Energiekette für den Innenraum eines Fahrzeugs, markiert mit 2.

e-kette E2C.10.16.028.0 micro, geschlossen

  • Ideal für enge Bauräume: 10 mm Innenhöhe, 16 mm Innenbreite und 28 mm Biegeradius
  • Beste Leitungsschonung dank sehr glatter Konturen
  • Leise durch eingebaute Bremse
ECS-Kettensystem mit markierter Position 5 und eingelegtem blauem Kabel.

e-kette E03.05.10 easy chain, von außen befüllbar

  • Ideal für kleinste Bauräume: 5x5 mm Innenraum, 10 mm Biegeradius
  • Sehr schnell und einfach zu befüllen: Leitung einfach außen eindrücken
  • Laufruhig und kostengünstig
Rundes Präzisionslager mit Flansch und Bohrungen.

PRT Drehkranzlager

  • 100 % schmier- und wartungsfrei
  • Leicht und leise durch Gleitelemente aus verschleißfestem Kunststoff
  • Ringe aus anodisiertem Aluminium oder Edelstahl
iglidur F300 Gleitlager für den Automobilinnenraum.

Gleitlager iglidur F300

  • 100 % schmier- und wartungsfrei
  • Hoch verschleißfest
  • Leitfähig und besonders beständig in KTL-lackierten Baugruppen
drylin SHT Schlitten mit Führungen und Gewindespindel für eine Linearbewegung.

drylin Linearachse

  • Antrieb: Trapez- oder Steilgewindespindeln
  • Leise und korrosionsbeständig
  • Lagerstellen vollständig schmier- und wartungsfrei