Zauberwürfel-Lösemaschine

  • Was wurde benötigt: Spindelhubtische zum Einspannen des Würfels
  • Anforderungen: Hohe Zuverlässigkeit für den Einsatz auf Messen
  • Branche: Maschinenbau
  • Erfolg für den Kunden: Der Zauberwürfel lässt sich
    im Idealfall mit einer Geschwindigkeit von 15 Zügen pro Sekunde lösen. Der zugrunde liegende
    Lösungsalgorithmus benötigt zwischen 10 und 35 Zügen. Im besten Fall kann der Zauberwürfel daher
    in unter einer Sekunde gelöst werden und sich damit an professionellen Lösungen messen.
Vier Männer stehen in einem Büro neben einer automatisierten Testanlage mit Monitor.

Eingesetztes Produkt

drylin® SHT-12 Linearmodul

Spindelachse konfigurieren

Impressionen

Transparente Maschine mit Steuerpanel auf einem Tisch für eine Würfel-Lösungsanlage.
Rubik’s-Cube-Maschine mit Glasgehäuse und Roboterarmen löst einen Zauberwürfel.

Anwendungsvideo

Weitere Anwendungsbeispiele

Spezial Messaufbau mit Spindelachse, Motor & Steuerung

Roboteranlage für eine Kunstanwendung auf einem Arbeitstisch.

Elektrische Antriebstechnik in automatisiertem Positioniersystem

Kommissionierstation von igus in einer Messe- oder Ausstellungsumgebung.

Linearachse für präzise, spielfreie Biegeprüfvorrichtung für Schweißnähte

drylin W-Führung mit zwei Metallhalterungen in einer Maschine.

Schmierfreie Linearachse für automatisierten Cocktail-Mixer

E-Chains für eine Bartheke mit Flaschenausgabe und Kabelführung unter der Theke.
Warenkorb-Symbol neben zwei Linearmodulen.

Online Shop

drylin® SHT Konfigurator

Whitepaper zu drylin E: Zahnriennantrieb oder Spindelantrieb für Linearmodule.

Whitepaper herunterladen