Leichtgewichtige Energieketten für CNC-Glasschneidemaschine im XXL-Format

In dieser Glasbearbeitungsmaschine wird auf geräuscharme e-ketten mit bis zu 11 m Länge gesetzt.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Energieketten des Typs E6.52, Rollen-Energiekette des Typs 3838R sowie ein twisterband für 360°-Drehungen und den Vertikalhub des Überkopfladers.
  • Anforderungen: Geringes Gewicht, flüssige Bewegung, geringe Geräuschentwicklung, Robustheit auf bis zu 11 m Verfahrweg
  • Branche: Glasindustrie, Schneidemaschinen
  • Erfolg für den Kunden: Die Energieketten ermöglichen die gewünschte hohe Produktivität der Anlage bei geringen Kosten und geringer Geräuschentwicklung. Nach den Tests konnte sich die Installation auch im Praxiseinsatz beim Kunden beweisen.

Problem

Lösung

Glas-Schneidemaschine mit linearem igus Energiekettensystem für die Kabel- und Schlauchführung.
Glas-Handlinganlage in einer Produktionshalle mit bewegtem Greifarm über Glasplatten.